Genel bakisa dön

yeni

Çok yönlü, verimli rulo yazıcılar - Tüm endüstriyel uygulamalar için etiketler

THERMOMARK ROLL 2.0, yüksek kaliteli endüstriyel tanımlama için farklı markalama malzemelerini rulo biçiminde basar. Net semboller ve renkli dokunmatik ekran, kullanıcıyı yazıcı menüsünden sezgisel ve rahat bir şekilde yönlendirir.

Avantajlarınız

  • Dokunmatik renkli ekran sayesinde kolay ve sezgisel kullanım
  • Pançlı veya yapışkan etiketlerin, ekleme etiketlerin, daralan makaronların ve etiket kılıflarının esnek şekilde yazdırılması
  • Hızlı, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı
  • Klemens, tel, kablo, ekipman ve tesis markalaması için malzemeleri işleme yeteneği sayesinde çok yönlü uygulama alanları
  • PROJECT complete yazılımı sayesinde kolay ve esnek aktivasyon

Temel özellikler

  • Ekran: renkli dokunmatik ekran
  • Baskı çözünürlüğü: 300 dpi
  • Maks. baskı genişliği: 105 mm
  • Maks. baskı uzunluğu: 1,000 mm
  • Arabirimler: Ethernet 10/100 Mbps / USB 2.0 / RS-232
  • Servis: entegre işletim videoları
  • Aksesuarlar: kesme ve delme ünitesi


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat