Genel bakisa dön

yeni

19" modül taşıyıcılar için geçmeli test sistemi – Kolay ve güvenli test

IEC 60297-3 uyarınca 19" modül taşıyıcılara sekiz adede kadar FAME RACK geçmeli test soketi takılabilir. Geçmeli test soketi ve test fişi, halka kablo pabuçları için bariyer bağlantı teknolojisine sahiptir, modüler tasarımlıdır ve CLIPLINE complete sistem aksesuarlarını kullanır.

Avantajlarınız

  • Anahtarlama işlemlerinin fonksiyonel gruplaması sayesinde zaman tasarrufu
  • Otomatik gerçekleşen trafo kısa devresi sayesinde yüksek güvenlik
  • Fiş aktivasyonu için bağlantı noktaları sayesinde güvenilir test yöntemi
  • 19” rakta iki, üç ve dört rak ünitesi için prefabrik modüller sayesinde hızlı montaj
  • Kompakt tasarım ve ofset test soketi düzeni sayesinde yer tasarrufu

Temel özellikler

  • Gerilim: 400 V
  • Akım: 24 A
  • Halka veya çatal tipi kablo pabuçları için vidalı bariyer bağlantı teknolojisi
  • Standart geçmeli köprülerle trafo kısa devresi ve yıldız noktası köprülemesi
  • Kutup sayısı: 18 kutuba kadar modüler
  • Durum kontaklı/kontaksız kapak
  • Yer tasarrufu: 19" inç rakta sekiz geçmeli test soketi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat