Genel bakisa dön

yeni

Kompakt geçmeli test sistemi – Kolay ve güvenli test

FAME 3 SL geçmeli test sistemi, mevcut FAME 3 sistemini genişleten kompakt bir versiyondur. Montaj duvarındaki geçmeli test soketlerinin basitleştirilmiş geçmeli montajına sahiptir. Kodlanmış ve kilitlenebilir test fişi, yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir.

Avantajlarınız

  • Anahtarlama işlemlerinin fonksiyonel gruplaması sayesinde zaman tasarrufu ve basitlik
  • Otomatik gerçekleşen trafo kısa devresi sayesinde maksimum emniyet
  • Yer kazandıran duvara montaj için kompakt test bloğu ve test fişi tasarımı
  • Kodlanmış ve kilitlenebilir fiş tasarımı sayesinde güvenilir test prosedürü
  • Renkli kodlamayla fonksiyonun hızlı ataması

Temel özellikler

  • Gerilim: 400 V
  • Akım: 30 A
  • Halka ve çatal tipi kablo pabuçları için bariyer bağlantı teknolojisi
  • Standart geçmeli köprülerle trafo kısa devresi
  • Kutup sayısı: 6 kutuba kadar modüler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat