Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı sensör/aktüatör klemensleri - Sensörleri yerden tasarruf sağlayacak şekilde bağlamak

3,5 mm genişliğindeki sensör/aktüatör klemensleri, iki sinyal çıkışlı sensörlerin yerden tasarruf sağlayan bağlantısını sağlar. PE dahil tüm sensör bağlantıları sadece bir klemense bağlanır.

Avantajlarınız

  • Aynı şekle sahip besleme klemensleri ile esnek besleme ve köprüleme
  • Her katta etiketleme yapılabildiği için anlaşılır
  • Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
  • CLIPLINE complete standart aksesuarlarının kullanımı
  • Bipolar sensör ve aktüatörlerin, sadece bir klemensle yerden tasarruf sağlayan kablolaması

Temel özellikler

  • Klemens genişliği 3.5 mm
  • Push-in bağlantı
  • Bipolar sensörlerin bağlantısı
  • Maksimum sinyal yoğunluğu
  • Gerilim: 250 V
  • Akım: 13,5 A

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat