Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı klemensler - Daha iyi görüş için yandan kablo bağlantısı

PTV, yandan Push-in bağlantılı klemens serisi. Dar alanlarda, iletken bağlantısının yandan olması daha net kablolama ve daha iyi algılanan iletken ve bağlantı etiketleme sağlar.

Avantajlarınız

  • Daha iyi algılanan bağlantı ve iletken etiketleme için yandan iletken bağlantısı
  • Bükülme yarıçapı olmadan düzgün düzenlenmiş kablolama
  • Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
  • Bağlantı prensibi ve iletken yönlendirme oldukça anlaşılırdır
  • CLIPLINE complete standart aksesuarlarının kullanımı

Temel özellikler

  • Dikey Push-in bağlantı
  • Gerilim: 800 V'a kadar
  • Akım 28 A'e kadar
  • 4 mm²'ye kadar kesit
  • Köprüleme ve test opsiyonu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat