Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı sigortalı klemensler - Tüm uygulamalar için basit sigortalı koruma

Vida kapaklı sigortalı klemensler mevcut ürün yelpazesine mükemmel bir katkı sağlar. Bunlar, 5 x 20 mm G tipi sigorta bağlantıları için uygundur ve ayrıca tetikleyici durum göstergeli bir sürümü de mevcuttur. Tasarımları onları son derece sağlam ve çok yönlü kılar.

Avantajlarınız

  • Kullanışlı değişim sağlayan erişimi kolay sigortalar
  • Kesintisiz fonksiyon kanalları sayesinde potansiyel dağıtımı
  • Her iki tarafta test noktaları sayesinde kullanışlı test
  • LED gösterge sayesinde hatalı sigortaların tanınması

Temel özellikler

  • Push-in bağlantı
  • Gerilim: 1.000 V
  • Akım: 10 A
  • Sigorta yapısı: 5 x 20 mm
  • Çok telli iletkenlerin nominal kesiti: 6 mm²
  • Tek telli iletkenlerin nominal kesiti: 16 mm²
  • Pin aralığı: 12.2 mm
  • Mühür: bükümlü kapaklar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat