Genel bakisa dön

yeni

Power-Turn bağlantılı yüksek akım klemensleri - Büyük kesitli iletkenlerin kullanışlı bağlantısı

Power-Turn bağlantı teknolojisine sahip PTPOWER yüksek akım yaylı klemensleri, 185 mm²'ye kadar büyük kesitli iletkenlerin kablolanması için şu anda mevcut olan en hızlı ve en kullanıcı dostu bağlantı seçeneğine sahiptir.

Avantajlarınız

  • Power-Turn teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
  • Opsiyonel geçmeli klemenslerle kolay gerilim ekleme
  • DIN raya veya direkt montaj sayesinde esnek montaj
  • Hazır montajlı klemens tabanları sayesinde düşük montaj maliyetleri
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Temel özellikler

  • Power-Turn bağlantı teknolojisi
  • Gerilim: 1.500 V
  • Akım: 309 A
  • Kablo kesiti: 95 mm² … 185 mm²

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat