Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı geçmeli klemensler - Modüler ve kompakt

Geçmeli, çok katlı COMBI klemensleri esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj ve devreye alma sağlar. Kontrol kutusundan komple sisteme – günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez.

Avantajlarınız

  • Açılı tasarım sayesinde optimum kablo girişi
  • Her kat için merkezi bir etiketleme alanı sayesinde görünür markalama
  • Sadece 3.5 mm'lik klemens genişliğinde kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
  • Çift köprüleme kanalı sayesinde basit potansiyel dağıtımı

Temel özellikler

  • Push-in bağlantı
  • Standart COMBI geçmeli bölgesi
  • Entegre kodlama sistemi
  • Gerilim: 500 V
  • Akım: 16 A
  • 1,5 mm²'ye kadar kesit

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat