Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı dağıtım blokları - Hızlı ve esnek bağlantı

Tüm PTFIX dağıtım blokları artık 1.5 mm² Push-in bağlantılı ve çeşitli bağlantı numaraları ve montaj tipleriyle mevcuttur. Bağlantıya hazırdırlar ve konfigüre edilebilirler.

Avantajlarınız

  • Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
  • DIN raya, direkt veya yapışkanlı montaj sayesinde esnek kullanım
  • Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
  • Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu

Temel özellikler

  • Push-in bağlantı
  • UL'ye göre 300 V'a kadar gerilim
  • 11 renkte mevcuttur
  • Standart geçmeli köprülerle hizalanabilir ve köprülenebilir
  • Yaygın tüm test probları için test imkanı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat