Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı ölçme-ayırma klemensleri - Güvenli ve kullanışlı ayırma

Push-in bağlantılı ayırma klemenslerinde bağlantı yapmak ve bağlantı kesme elemanını kolaylıkla çalıştırılır. Anahtarlama durumu her an görünür durumdadır. Ayırma klemensleri 32 A'e kadar yüklenebilir ve 1,000 V'a kadar gerilimler için tasarlanmıştır.

Avantajlarınız

  • Tek telli ve çok telli iletkenlerin aletsiz kablolaması
  • Entegre 4 mm test soketi sayesinde güvenli ve basit test seçeneği
  • Her iki taraftaki köprüleme kanalları sayesinde esnek potansiyel dağılımı
  • İzolasyon fişinin ve kesme bıçağının sağlam tasarımı sert ortamlarda kullanım sağlar
  • Düz markalama alanları, her montaj konumunda kolay tanımlanabilirlik sağlar

Temel özellikler

  • Push-in bağlantı
  • Gerilim: 1.000 V
  • Akım: 32 A
  • Çok telli iletkenlerin nominal kesiti: 6 mm²
  • Tek telli iletkenlerin nominal kesiti: 10 mm²
  • Pin aralığı: 10.2 mm
  • Park konumunda 180°'lik izolasyon fişi takılabilir
  • Anahtarlama durumunu görmek için küçük renkli plakalara sahip izolasyon fişi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat