Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Güçlü ve güvenilir

Sisteminizin maksimum sürekliliği için QUINT POWER.

Geri Güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi QUINT POWER
    QUINT POWER

    SFB teknolojili ve NFC arayüzlü QUINT POWER sistemlerin sürekliliğini arttırır ve özel olarak uyarlanabilir.

Arama Maksimum işlevselliğe sahip güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları daha iyi sistem sürekliliği sağlayan yeni fonksiyonlar sunar. Eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır. Sinyal eşikleri ve çıkış gerilimi gibi karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanabilir.

100 W'ın altındaki QUINT POWER güç kaynakları minimum ölçülerde önleyici fonksiyon denetimi ve rezerv işlevlerini sunar.

Avantajlarınız

  • SFB Teknolojisi standart minyatür devre kesicileri açtırır ve paralel bağlı yükler çalışmaya devam eder
  • Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
  • Statik boost sayesinde kolay sistem genişletme, dinamik boost sayesinde büyük yüklere yol verme sağlar
  • Entegre gazlı aşırı gerilim arestörü ve 20 ms'nin üzerinde şebeke tampon süresi sayesinde parazitlerden etkilenmez
  • Dar, ince tasarımı sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır

QUINT POWER'ın kişisel ayarı

Kişisel ayarlanan bir güç kaynağına ihtiyacınız var mı?

Konfigüratörü kullanarak QUINT POWER güç kaynağını spesifik bir uygulamaya adapte edebilirsiniz: örneğin sinyal eşikleri, karakteristik eğriler veya çıkış gerilimi gibi çeşitli parametreler ayarlayarak kişiselleştirdiğiniz güç kaynağını bir veya daha fazla adette sipariş edebilirsiniz.

SFB teknolojisi ile güçlü

SFB teknolojili QUINT POWER  

SFB teknolojili QUINT POWER

QUINT POWER güç kaynakları SFB Teknolojisi, önleyici fonksiyon denetimi ve NFC arabirimi sayesinde yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Güçlü ve kompakt

100 Wın altında QUINT POWER  

100 W'ın altında QUINT POWER

100 W'ın altındaki QUINT POWER güç kaynakları minimum ölçülerde önleyici fonksiyon denetimi ve rezerv işlevlerini sunar. Ayrıca düşük güçlü QUINT POWER güç kaynaklarınız için push-in veya vidalı bağlantı teknolojisini seçebilirsiniz.

Fonksiyonel emniyet

Maksimum operasyonel emniyet için QUINT POWER  

Maksimum operasyonel emniyet için QUINT POWER

QUINT POWER fonksiyonel emniyet (SIL) taleplerini karşılar ve maksimum işletme güvenliği sağlar. İster paralel çalışmada olsun ister farklı fazlara bağlı olsun, giriş gerilimi ile ilgili sorunlarda dahi yük güvenilir şekilde beslenir.

SIL 3'ün (IEC 61508) güvenlik bütünlüğü seviyesine kadar fonksiyonel güvenliği olan uygulamalarda, 20 A güç kaynağının Plus versiyonunu veya QUINT POWER kombinasyonunu aktif QUINT S-ORING yedek modülüyle birlikte monte edin. 

SFB teknolojisi

SFB teknolojisi - Önemli sistem parçaları çalışır durumda kalır  

SFB Teknolojisi minyatür devre kesicileri açtırır

Standart devre kesicilerin manyetik olarak hızlı şekilde devreye girmesi için, güç kaynağı birimleri kısa süreliğine bir kaç defa nominal akım sağlamalıdır.

Bu dinamik güç rezervi, 12 ms nominal akımın altı katını sağlayan SFB Teknolojisi (Seçici Sigorta Açtırma) üzerinden sağlanır. Arızalı akım yolları seçici olarak kesilir, hata tespit edilir ve önemli sistem parçaları çalışmaya devam eder.

Önleyici fonksiyon izleme

Önleyici işlev izleme ile kritik çalışma durumları görüntülenir ve hata oluşmadan önce denetleyiciye gösterilir.  

Önleyici fonksiyon izleme kritik çalışma durumlarını bildirir

Çıkış gerilimi ve çıkış akımı sürekli izlenir. Önleyici işlev izleme ile kritik çalışma durumları görüntülenir ve hata oluşmadan önce denetleyiciye gösterilir. Aktif çıkışların ve kuru kontaklarının anahtarlanması vasıtasıyla uzaktan izleme sağlanır.

NFC arabirimi

NFC arayüzü üzerinden kablosuz bireysel konfigürasyon  

NFC arayüzü üzerinden kablosuz bireysel konfigürasyon

Yakın Saha Haberleşmesi ile (NFC) PC veya mobil bir cihazla güç kaynaklarınızın parametrelerini hassas ve kolay şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin sinyal eşiklerini ve çıkış gerilimini ayarlayabilir, karakteristik eğrileri özelleştirebilirsiniz.

Sistem genişlemesi

POWER BOOST ile sistem genişlemesi  

POWER BOOST ile sistemi kolayca genişletin

Sistem genişlemeleri için statik boost nominal akımın %125'ini sağlar. Ayrıca büyük yükleri devreye alırken dinamik boost ile nominal akımın iki katını beş saniye boyunca sağlayabilirsiniz.

Frekans dönüştürücüleri için geliştirilmiştir

QUINT POWER AC gerilim ve DC ara devre gerilimi sayesinde oldukça güvenilir çalışır  

Motorların kinetik enerjisini kullanarak şebeke arızasında kontrollü makine durdurma

QUINT POWER güç kaynağı özellikle frekans dönüştürücülerine bağlantı için tasarlanmıştır. Aynı anda AC gerilime ve invertörün DC orta devre gerilimine bağlanır. Şebeke arızasında DC orta devredeki enerji bağlı tüm 24 V yükleri kesinti olmadan beslemeye devam eder.

Yüksek sistem sürekliliği için çok sayıda fonksiyon

Yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yüksek sistem sürekliliği sağlayan birçok fonksiyon sunmaktadır. SFB Teknolojisi, NFC arabirimi ve entegre gazlı arestör veya farklı bağlantı yöntemleriyle yer ve enerji tasarrufu – QUINT POWER sisteminizin beslemesini güvenceye alır.

Tek fazlı güç kaynağı100 W güç kaynağı
>100 W<100 W
SFB teknolojisix 
Önleyici fonksiyon izlemexx
Ön ayarlı olarak sipariş edilebilirx 
Push-in veya vidalı bağlantı seçimi yapılabilir x
Statik boost güç rezervixx
Dinamik boost güç rezervixx
Entegre gazlı aşırı gerilim arestörüx 
Cihaz derinliği x
Sağlam tasarımxx
Yüksek verimxx

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat