Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

    Esnek ve geçmeli

    Geçmeli klemensler  

    Her zaman doğru bağlantı teknolojisi

    COMBI ailesinde bağlantı yöntemleri serbestçe seçilebilir. Standartlaşmış COMBI geçme bağlantı bölgesiyle tüm klemens ve konnektörler bağlantı yönteminden bağımsız olarak birlikte kullanılabilirler.

    Basa dön

    Dokunma emniyetli

    Dokunma emniyetli klemens ve fişler  

    Dokunma emniyetli klemens ve fişler

    COMBI sistemi kullanıcılar için maksimum koruma sağlamaktadır, taban klemensleri ve fişler dokunma emniyetlidir.

    Yapılandırmada daha fazla esneklik: besleme klemensler veya fişler üzerinden dolaştırılabilir.

    Basa dön

    Zengin aksesuar çeşitleri

    Kenetlenebilir gergi kilitli geçmeli klemensler  

    Kenetlenebilir gergi kilitli geçmeli klemensler

    Size daha da fazla teknik olanak sağlamak üzere zengin bir aksesuar gamı sunuyoruz. Örneğin:

    • Kablolar için fiş üzerinde kenetlenebilir gergi kilidi.
    • Kilitleme fişi taban klemensine sabitler.
    • Kablo muhafazası dayanıklı gergi kilidi sağlar. İki parçalı muhafazayı monte edin ve COMBI fişlerine kilitleyin.
    • Bükülmeye karşı koruma kılıfları, ekran bağlantısı.

     

    Basa dön

    Geçmeli – duvar, DIN rayı veya PCB için

    Çok geniş bir uygulama alanında kullanılan klemensler ve fişler  

    Çok geniş bir uygulama alanında kullanılan klemensler ve fişler

    Geçmeli çözümler maksimum esneklik sağlar: aynı fiş – birçok bağlantı seçeneği:

    • Panel geçiş – deliğe doğru kayar ve yerine otomatik olarak kilitlenir.
    • Entegre çift ayak sayesinde hem NS 15 hem NS 35 DIN rayına monte edilebilir.
    • PCB bağlantısı için COMBI versiyonları

     

    Basa dön

    Genel bakisa dön
    Diğer bilgiler
    • Ayrıntılarıyla avantajlarınız

    Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

    Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
    34692 B. Çamlıca - Üsküdar
    İstanbul/Türkiye
    Mersis:0729002180800018
    +90 216 225 4300