Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı çift katlı klemensler - birden fazla katta yandan kablo bağlantısı

Alan kısıtlaması olduğunda PTV çift katlı klemensler net ve kompakt bir kablolama sağlar. PTV ürün portföyü şimdi 2.5 mm² ve 4 mm² kesitli çift katlı klemensler içermekte ve böylece sinyal yoğunluğunu arttırmaktadır.

Avantajlarınız

  • Klemensler yandan Push-in bağlantısının tüm avantajlarına sahiptir
  • Kompakt, çift katlı tasarım ile yüksek sinyal yoğunluğu
  • Her katta fonksiyon şaftları ile kolay potansiyel dağıtımı
  • Ofset katlar alt bağlantı seviyesine engelsiz erişim sağlar
  • CLIPLINE complete standart aksesuarlarının kullanımı

Temel özellikler

  • Yandan Push-in bağlantı
  • Test noktalarıyla test imkanı
  • Her birinin dört versiyonu bulunan iki kesit


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300