Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı klemensler - Daha iyi görüş için yandan kablo bağlantısı

PTV klemensleri artık 4 mm² nominal kesite de sahiptir Klemensler 2.5 mm² versiyonları tamamlar ve kablajın anlaşılır olmasını sağlayan daha çok çeşit sunar.

Avantajlarınız

  • Daha kolay anlaşılır bağlantı ve kablo etiketlemesi için yandan kablo girişi
  • Bükülme yarıçapı olmadan anlaşılır şekilde düzenlenmiş kablaj
  • 6.2 mm yatay pin aralıklı PTV 2.5 klemenslerle aynı şekil
  • Bağlantı prensibi ve iletken yönlendirme oldukça anlaşılırdır
  • CLIPLINE complete standart aksesuarlarının kullanımı

Temel özellikler

  • Yanda Push-in bağlantı
  • 6 mm²'ye kadar kesit
  • 1000 V'a kadar gerilim
  • 32 A'e kadar akım
  • PE versiyonlar
  • Çift fonksiyon kanalı
  • Test noktalarıyla test imkanı


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300