Montaj sistemleri

Montaj sistemleri

Kolay ve hızlı güç dağıtımı

Özel alet olmadan birkaç adımda güvenli kablo bağlantısı.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama Montaj sistemleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kabloları özel aletler olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlayın: Phoenix Contact'ın IPD ve QPD montaj sistemleri. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı veya cihaz bağlantıları arasında seçim yapın. Kullanışlı Push-in ve QUICKON IDC hızlı bağlantısı sayesinde kablolama süresinde %80'e kadar tasarruf sağlayın.

Avantajlarınız

  • Saha bağlantısında %80'e kadar zaman tasarrufu
  • Özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sabit ve geçmeli QPD versiyonları sayesinde esnek güç dağıtımı
  • Sağlam muhafaza sayesinde, IK07 şok darbesi ile IP68/IP69K koruma sınıfına kadar yüksek güvenilirlik.
  • Besleme bağlantısında bile muhafaza açılmak zorunda olmadığı için elektronik devreler çok iyi korunur

Push-in bağlantılı IPD panel geçişler

IPD ile ışıkta otomatik kablolama

IPD ile ışıkta otomatik kablolama

IPD ile (Montaj Güç Dağıtımı) Phoenix Contact, IP67 koruma sınıfına sahip, olumsuz koşullara dayanıklı ve Push-in bağlantı teknolojisine sahip bir cihaz bağlantısı sağlar. Güç bağlantısı, kablolama robotlarının kullanılmasını ve saha tarafında, 3 ve 5 kutuplu 2.5 mm²'ye kadar iletkenlerin kullanımını mümkün kılar. IPD, yerleşik endüstri standartlarına dayanmakta olup açık havada ve ıslak ortamlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır.

QUICKON bağlantılı QPD montaj sistemi

OPD montaj sistemi

OPD montaj sistemi

Endüstriyel güç dağıtımı zaman alıcı ve karmaşık olmak zorunda değildir. 690 V/40 A kapasite için dayanıklı IP68/IP69K QPD montaj sistemi bunun kanıtıdır. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantısı sayesinde 5 x 6,0 mm²'ye kadar kablolar herhangi bir soyma aleti olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Esnek dağıtım çözümleri oluşturmak üzere sabit veya geçmeli bağlantı seçebilirsiniz. Bağlantılar cihazı açmaya gerek olmadan da kolayca yapılabilir. Böylece hassas elektronik elemanlar çevre etkilerine karşı korunmuş olur.

QPD ürün gamına genel bakış

QPD ürün gamına genel bakış  

QPD ürün gamına genel bakış

(1) Panel geçişler
Panel geçişler dışarıdan bağlanabilen kablo rakorlarıdır. Sonuç olarak, kabloları bağlamak için cihazların açılmasına gerek kalmaz. Bu, üreticinin özel koruma sınıfının muhafaza edilmesini sağlar.

(2) Kablo konnektörü
Kablo konnektörü kablo eki veya onarımında kullanılır. Konnektörle kombine edilen kablo konnektörü esnek kuplaj bağlantısı olarak kullanılabilir.

(3) Konnektör
Kapasitif PE kontaklı konnektör hızlı cihaz değişimi için idealdir – ister bakımda ister hazır kabloları monte ederken. Hatalı bağlantıyı önlemek için kodlanabilir.

(4) T-dağıtıcı
T-dağıtıcı yardımıyla yükler için branş hattı kolayca monte edilebilir. 

(5) H-dağıtıcı
H-dağıtıcı hızlı şekilde bağlanabilen kompakt ve sağlam bir bağlantı kutusudur. Dört bağlantı birbirlerine paralel bağlıdır ve 4 yönlü dağıtıcı olarak kullanım imkanı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


QPD ile endüstriyel elektriksel montaj

Büyük endüstriyel sistemlerde montaj çözümü.


QPD montaj sistemi

Kolay ve hızlı montaj

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat