Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı sigortalı klemensler - kolay koruma için yandan bağlantı

PTV sigortalı klemensler G 5 x 20 tip sigortaların sisteminize anlaşılır ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde entegrasyonunu sağlar. Kol, sigortaların hızlı ve kolay şekilde değiştirilmesini sağlar.

Avantajlarınız

  • Klemensler yandan Push-in bağlantısının tüm avantajlarına sahiptir
  • Görsel durum göstergesi sayesinde akım yönü ne olursa olsun arızalı sigortaların hızlı tespiti
  • Kol vasıtasıyla sigortaların hızlı değiştirilmesi
  • Yandan kablo bağlantısı, kablolar bağlandığında kolların kolayca ve tamamen açılabileceği anlamına gelir
  • CLIPLINE complete standart aksesuarlarının kullanımı

Temel özellikler

  • Yanda Push-in bağlantı
  • 6 mm²'ye kadar kesit
  • Sigortalar: 5 x 20 mm G tipi
  • Çift fonksiyon kanalı
  • Her iki yanda test noktaları
  • Kompakt tasarım


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300