Genel bakisa dön

yeni

Push-in bağlantılı dağıtım blokları - hızlı ve esnek bağlantı

PTFIX ürün ailesi şimdi 10 mm²'lik nominal kesite sahiptir. Dağıtım blokları farklı montaj tipleri ve renklerde mevcuttur. Tüm bloklar serbestçe yapılandırılabilir ve hemen kullanılabilir. Kutuyu açıp bağlayın, hepsi bu!

Avantajlarınız

  • Manuel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
  • DIN raya, direkt veya yapışkanlı montaj sayesinde esnek kullanım
  • Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
  • Dikine montaj DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu sağlar
  • Standart geçmeli köprülerle dağıtım bloklarının kolay genişletilmesi

Temel özellikler

  • Push-in bağlantı
  • IEC gerilimi: 800 V
  • UL gerilimi: 600 V
  • 76 A'e kadar akım
  • Onbir renk
  • Yaygın tüm test probları için test imkanı


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Push-in bağlantılı bağlantıya hazır dağıtım blokları