Genel bakisa dön

Endüstriyel ağlar için IQ teknolojili DC UPS

Kurulu endüstriyel ağlara entegrasyon için ilk akıllı QUINT UPS: şebeke arızasında bile sistemleriniz kesintisiz güçle çalışmaya devam ediyor. IQ Teknolojisine sahip akü yönetim sistemi ve güçlü bir akü şarj cihazı üstün sistem sürekliliği sağlar.

Avantajlarınız

  • Akıllı akü yönetim sistemi (BMS) ile sağlık durumunun (SOH) ve şarj durumunun (SOC) değerlendirilmesi
  • Akü kapasitelerinin ve teknolojilerinin otomatik olarak tanınması (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Çıkış akımı ve geriliminin izlenmesi, ayrıca sistemin manüel bağlanması ve ayrılması
  • SFB Teknolojisi standart minyatür devre kesicileri açtırır ve paralel bağlı yükler çalışmaya devam eder

Temel özellikler

  • Entegre arabirimler: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT veya USB
  • IQ Teknolojisi ve SFB Teknolojisi
  • 5 A'e kadar en güçlü akü şarj cihazı
  • Statik boost: %125'e kadar sürekli
  • Dinamik boost: 5 s boyunca %200
  • Soğuk başlatma fonksiyonu (akü başlatma)
  • PC'leri kapatmak için PC modu
  • İnce tasarım


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat