Genel bakisa dön

PC Worx – tüm kontrolörler için tek programlama çözümü

PC Worx Phoenix Contact'ın tüm kontrolörleri için mühendislik yazılımıdır. IEC 61131'e uygun programlama, fieldbus konfigürasyonu ve sistem diyagnostiğini içerir. Bu donanım ve yazılım arasında optimum etkileşim sağlar. PC Worx karmaşık otomasyon konseptlerini hayata geçirmek için kullanılabilir. Desteklenecek I/O sayısına bağlı olarak iki versiyon arasından seçim yapabilirsiniz: PC WORX BASIC ve PC WORX PRO. Kompakt kontrolörlerle otomasyona hızlı giriş için PC WORX EXPRESS ücretsiz programlama yazılımını da sunuyoruz.

    PC Worx programlama yazılımına genel bakış

    PC Worx ile sezgisel programlama  

    PC Worx ile sezgisel programlama

    • Tüm IEC 611131 dillerini baz alan sezgisel programlama
    • Sürükle & bırak ile ağ topolojilerinin kolay oluşturulması
    • Kullanıcı dostu cihaz kullanımı, entegre edilmiş PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS ve Modbus TCP konfigürasyonu ile adres ayarı sayesinde
    • Proje sihirbazıyla projeye hızlı başlangıç
    • Simülasyon fonksiyonu sayesinde erken program testi
    • Tüm sistem komponentleri için entegre diyagnostik araçları
    Basa dön

    İstikrarlı ve esnek programlama

    PC WORX yazılımı  

    Zor otomasyon için ideal

    PC Worx zor otomasyon uygulamalarını programlamak için de kullanılabilir. Yazılım bu amaçla birçok yararlı fonksiyon sunmaktadır.

    • IL, FBD, LD, FFLD, SFC, ST gibi tüm IEC 611131-3 dillerinde programlama
    • IEC dillerinin çapraz uyumu
    • Kullanıcı dostu metin ve grafik editörleri
    • Çapraz referans penceresi
    • Proje sihirbazları/proje şablonu
    • Çok kullanıcılı ve şifre korumalı
    • Çoklu proje kapasitesi
    • Dolaylı adresleme
    • IntelliSense: kaynak kodlarını düzenlemek için otomatik tamamlama aracı
    • Proje karşılaştırma
    • Küresel dil konsepti
    Basa dön

    PC Worx ile bus konfigürasyonu

    Çince programlama desteklenir  

    Çince programlama desteklenir

    Esnek programlama mümkündür. PC Worx tüm standart bus protokollerini destekler ve bus konfigürasyonu için çok sayıda kullanışlı işlev içerir.

    • INTERBUS, PROFINET, PROFIBUS ve Modbus TCP'ye uygun
    • Birçok PLC'li ağın tek projede kolay konfigürasyonu
    • Ağın ağaç görünümlü temsili
    • Cihaz kataloğu
    • PLC değiştirme sihirbazı
    • Modüler cihazlar için modül kataloğu
    • PROFINET ve INTERBUS okunabilir
    • PROFINET topolojisi okunabilir
    • DNS/PROFINET cihaz adları ve IP adresleriyle cihaz adlandırma
    • Tüm proje için yeni IP adresleri ve cihaz adlarının yeniden atanması
    • PROFINET cihaz adlarının otomatik üretilmesi
    • GSD import
    Basa dön

    PC Worx ile diyagnostik ve izleme

    Diagnostics PC Worx ile diyagnostik ve izleme  

    PC Worx ile diyagnostik ve izleme

    Sistem sürekliliğini arttırın ve izleme ve diyagnostiğin tüm yönleri için PC Worx'ün çok sayıda fonksiyonunu kullanın.

    • Kullanıcı dostu çevrimiçi çalışma
    • Çevrimiçi değişiklik
    • Program kodundaki zorunlu değişkenlerin grafiksel görüntülemesi
    • IBS ve PN bus diyagnostikleri için Diag+ tam entegrasyonu
    • Zorunlu liste
    • İzleme pencereleri
    • Lojik analizör
    • Ethernet topolojisinin gösterimi
    • Reçete yönetimi
    • Hardware PLC'siz simülasyon
    • Kaynak kodu hedef sistemde kaydedilebilir
    • Temasta çalışma
    Basa dön

    Tanımlı proje şablonları sayesinde hızlı ve güvenli programlama

    Faster Kontrolörlerin daha hızlı ayarlanması  

    Kontrolörlerin daha hızlı ayarlanması

    PC Worx Phoenix Contact'ın kontrolörlerine özgü proje şablonları sunar. Böyelelikle programı her kontrolör için ayarlamanıza gerek kalmadığı için zaman kazanırsınız.

    Basa dön

    Favori programlama diliyle programlama

    Programlama dilinde esneklik  

    Programlama dilinde esneklik

    Tercihinize uygun programlama. PC Worx IEC 61131-3 standardına uygun tüm programlama dillerini destekler.

    • Instruction list – AL
    • Function block diagram – FBD
    • Ladder diagram – LD/sabit formatlı ladder editörü – FFLD
    • Sequential function chart – SFC
    • Structured text – ST
    Basa dön

    Lojik analiz ile güvenilir denetim

    Hata tespiti ve düzeltmesi  

    Hata tespiti ve düzeltmesi

    Programanızı test edin: PC Worx yazılımındaki lojik analiz ile hataları tespit edip düzeltebilirsiniz.

    • Seçilebilen bir zaman periyodu için birçok değişkeni tek bir pencereye yazın.
    • Kullanılabilen veri tipleri: standart, dizi ve yapısal
    Basa dön

    Sınırlama olmadan çevrimiçi değişiklik

    Programları çevrimiçi değiştirin  

    Programları çevrimiçi değiştirin

    Çevrimiçi bağlantıyla birçok PC Worx fonksiyonuna erişebilirsiniz – bu seçenekleri herhangi bir yerden kullanabilirsiniz.

    • POU kodu tümüyle değiştirilebilir
    • Lokal ve global değişkenleri ekleyin
    • Yeni fonksiyonları, fonksiyon bloklarını ve programları somutlaştırın
    • Döngü zamanını değiştirin
    • Çevrimiçi program geliştirme
    • Kontrolör çalışırken de program değiştirilebilir
    Basa dön

    Kullanıcı dostu düzenleme ve simülasyon

    Anlaşılır programlama arayüzü sayesinde kullanıcı dostu düzenleme  

    Anlaşılır programlama arayüzü sayesinde kullanıcı dostu düzenleme

    Basitlik ve sezgisel kullanım PC Worx yazılımının temel özelliğidir. Birçok özellik programlamayı daha kolay yapabilmeniz için geliştirilmiştir.

    • Syntax renklendirme anahtar kelimeyi vurgular
    • IntelliSense değişken adlarını, yapısal elemanları ve fonksiyon bloklarını otomatik tamamlar
    • Kütüphane bloklarının kaynağa uygun renk kodlaması
    • Çeşitli programlama dilleri için sihirbazlar
    • Kullanıcı bloklarına çift tıklama dahili bilgileri gösterir

    Avantajlarınız

    Programlama arayüzü anlaşılır ve okunaklıdır; düzenlemeyi hızlı ve kullanıcı dostu kılar.
    Entegre simülasyon ortamı sayesinde programınızı hardware PLC olmadan test edebilirsiniz. Böylece simülasyondan gerçek sisteme kolayca geçiş yapabilirsiniz.  

    Basa dön

    PC Worx sorun gidermeyi destekler

    Etkili sorun giderme  

    Etkili sorun giderme

    PC Worx kapsamlı diyagnostik ve seçenekler sunar. Çok sayıda hata ayıklama fonksiyonu sayesinde hata kaynaklarını çok çabuk tespit edebilir ve böylece devreye alma zamanını kısaltabilirsiniz.

    • Kırılma noktaları
    • Tek adım
    • Kütüphanelerde hata ayıklama
    • Durumsal hata ayıklama
    • Çeşitli program değerlerinin tek pencerede gösterimi
    • Entegre reçete yönetimi
    • Zorunlu liste
    Basa dön

    Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

    Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
    34692 B. Çamlıca - Üsküdar
    İstanbul/Türkiye
    Mersis:0729002180800018
    +90 216 225 4300