Kablo kılavuz sistemi

Kablo kılavuz sistemi

Kablo ve iletken yönlendirme

Kablo kılavuz sistemi; kabloların, kumanda panosu kapısındaki operatör panellerine optimum şekilde montajını sağlar.

Geri Kurulum ve montaj malzemesi

Kategori

Arama Kablo kılavuz sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kablo kılavuz sisteminin döner kolu; iletken, kablo ve kablo gruplarının, kumanda panosu kapısı veya döner montaj çerçevelerine montajını basit ve güvenli kılar. Patentli döner kapaklar  açılarak montajlı kablolar buradan geçirilebildiği ve alet kullanmadan çıkarılabildiği için zaman kazandırır. 100 x 1.5 mm2'ye kadar iletkenler kumanda panosu kapısında tek bir CGS kılavuz sisteminden geçirilebilir.

Avantajlarınız

  • Yenilikçi döner mafsallar sayesinde hazır iletkenleri, kabloları ve kablo demetlerini kolayca monte edin
  • Aletsiz çalıştırılan döner mafsal kapakları sayesinde sonradan kablo eklemek ve çıkarmak hızlı ve kolaydır
  • Montaj ve hareket alanının belirli oluşu sayesinde kumanda panosu kapısına kablo geçişleri CAD sisteminde planlanabilir
  • Gerekli kablo uzunluğunun belirli oluşu sayesinde kablo demetleri kolayca planlanıp üretilebilir
  • Gergi kilitli entegre flanşlar sayesinde hızlı ve kolay montaj
  • Aletsiz takılabilen koruma kapakları sayesinde mekanik kablo koruması ve gruplaması
  • UL94 V0 yanmazlık sınıflı yüksek kaliteli ve dayanıklı plastik

Montajlı data kablolarının kolay yönlendirilmesi

Optimum ve güvenli kablo yönlendirme  

Optimum ve güvenli kablo yönlendirme

Hareketli kablo taşıyıcıları genellikle uygun kablo gerektirir. Standart kablolar hareket ve eğilme yarıçapından kaynaklanan büyük yüke dayanmak üzere tasarlanmamıştır.

Kablo kılavuz sistemi standart kablolarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu geniş eğilme yarıçapı ve tanımlanmış hareketler kullanarak mümkün olmuştur. CGS, içerisinden 100 x 1.5 mm2 kablo (H05Z-K) ve data kabloları  (Cat. 5 Ethernet kabloları) geçirilmiş halde 2000 kez açılıp kapanmış, sonrasında kablolarda hasar oluşmamıştır.

Ölçme ayırma soketleri için güvenli kablo yönlendirme

Kumanda panosunda FAME ölçme ayırma sistemi için güvenli kablo yönlendirme  

Kumanda panosunda FAME ölçme ayırma sistemi için güvenli kablo yönlendirme

Koruma ve kontrol cihazları test ve işletim amacıyla dışarıdan erişilebilmeleri için kapıya monte edilebilirler. Bazı ekipmanların ve FAME gibi ölçme-ayırma soketlerinin koruma ve kontrol uygulamalarında pano kapısına monte edilme amacı da budur.

Bu, kumanda panosunda ilave yer kazandırır. Bu komponentler Phoenix Contact'ın CGS kablo kılavuz sistemiyle artık daha kolay ve esnek şekilde kablolanabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat