Kesintisiz güç kaynakları

Tam güç

Tam güç

Kesintisiz güç kaynakları yükleri şebeke yokken besler.

Geri Güç kaynakları ve UPS

Kategori

  • AC uygulamaları için UPS
    AC uygulamaları için UPS

    AC uygulamaları için kesintisiz güç kaynakları şebeke gerilimi kesildiğinde bile güç sağlamaya devam eder.

  • DC uygulamalar için UPS
    DC uygulamalar için UPS

    DS uygulamalar için kesintisiz güç kaynakları şebeke gerilimi kesildiğinde bile güç sağlamaya devam eder. Uygun UPS çözümünü seçin.

  • Tampon modülleri
    Tampon modülleri

    Tampon modülleri kapasitörlerde enerji depolar ve birkaç saniye süren şebeke kesintilerini köprüler.

  • Konfigürasyon ve haberleşme
    Esnek ve etkin haberleşmeli

    UPS-CONF yazılımı, veri kabloları ve hafıza modülüyle esnek ve haberleşme özellikli.

Arama Kesintisiz güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kesintisiz güç kaynakları (UPS) şebeke gerilimi kesildiğinde bile güç sağlamaya devam eder. AC ve DC uygulamalar için UPS çözümleri öneriyoruz ve sisteminizi güç kaynağı arızasına karşı koruyoruz.

Ayrıca güç kaynaklı veya enerji depolamalı entegre çözümlerimiz yer kazandıran UPS sistemi sunar. Yazılımımız UPS sisteminizi konfigüre etme ve izleme imkanı sağlar. Tampon modüllerini kullanarak UPS sisteminizi genişletebilir ve 30 saniyeden kısa süren kesintileri köprüleyebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Her ihtiyaç ve uygulama için UPS çözümleri: endüstri, bina otomasyonu, mühendislik ve AC ve DC yüklerin beslenmesi
  • Yer kazancı: Tak&Çalıştır çözümü bir güç kaynağı veya enerji depolama cihazı içerir
  • Modüler sistem sayesinde esnek: 40 A'e kadar yük akımları ve birkaç saat süren tampon süreleri için
  • Enerji içeriğinin tam kullanımı: prosesler ve uygulamalar olabildiğince uzun beslenmeye devam eder

AC uygulamaları için UPS

AC UPS  

AC UPS

AC uygulamalara yönelik kesintisiz güç kaynaklarıyla sistemlerinizi güvenilir besleyin.

  • IQ teknolojili AC UPS
  • Entegre güç kaynaklı AC UPS
  • Enerji depolama

DC uygulamalar için UPS

DC UPS  

DC UPS

Besleme arzıalarına karşı DC yüklerinizi koruyun.

  • IQ teknolojili DC UPS
  • Entegre güç kaynaklı DC UPS
  • Entegre enerji depolamalı DC UPS
  • Enerji depolama

Konfigürasyon ve haberleşme

FL COMSERVERa RS-232 data kablolu QUINT DC-UPS  

Konfigürasyon ve haberleşme

Phoenix Contact'ın yazılım ve data kablolarıyla UPS sisteminizi izleyin ve konfigüre edin.

  • UPS-CONF konfigürasyon ve yönetim yazılımı
  • Veri kablosu

Tampon modülleri

Tampon modülü  

Tampon modülü

30 saniyeden uzun süren arızaları köprülemenizi sağlayan bakım gerektirmeyen çözümle sisteminizi koruyun.

  • Birkaç saniye süren kesintiler için
  • 30 saniyeye kadar süren kesintiler için

Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS