Sinyal koşullayıcılar

Sinyal koşullayıcılar

Güvenilir sinyal iletimi

İzolasyon, dönüştürme, filtreleme ve güçlendirme – sinyal koşullayıcılarımız sinyallerin hatasız iletilmesini sağlar.

Geri Ölçme ve kontrol teknolojisi

Kategori

  • Kompakt sinyal koşullayıcılar
    Kompakt ve verimli

    MINI Analog serisi kompakt sinyal koşullayıcılar analog sinyallerinizi izole eder, dönüştürür, filtreler ve güçlendirir.

  • Sinyal çeviriciler için sistem kablajı
    Sinyal bağlantısı – hızlı ve hatasız

    Phoenix Contact'ın Sonlandırma Taşıyıcıları ve sistem adaptörleri standart DIN ray cihazlarını otomasyon sisteminize hızlı ve hatasız bağlamanızı sağlar.

Arama Sinyal koşullayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt 6 mm sinyal koşullayıcılar ve fonksiyonel güvenli sinyal koşullayıcılarından Ex bölge için kendinden güvenli sinyal izolatörlerine: sinyal koşullayıcı ürün gamımız analog sinyal koşullama uygulamalarının tümüne hitap etmektedir.

Avantajlarınız

  • Analog sinyal işlemesine yönelik kapsamlı çözümlerle güvenli izolasyon, koşullama, filtreleme ve güçlendirme
  • Saha sinyallerini endüstriyel ağlara entegre ederken bus ve ağ bağlantılı sinyal koşullayıcılarının güvenli elektriksel izolasyonundan da yararlanın
  • Kompakt sinyal koşullayıcılarla pazardaki diğer izolatörlere göre %65'e varan yer tasarrufu sağlayın
  • SIL sertifikalı sinyal koşullayıcılarla hassas iletim ve yüksek operasyonel güvenlik
  • Ex bölgedeki kendinden güvenli devreler için tek ve çift kanallı sinyal izolatörleriyle tüm Ex bölgeler ve gaz grupları için patlamaya karşı maksimum koruma
  • Performans dereceli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak kolayca emniyet zincirine entegre edin

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm