Sensör/aktüatör kablolaması

Sensör/aktüatör kablolaması

Sahada güvenilir

Sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve güvenli şekilde yapın. Pasif saha kablolaması için istikrarlı ürün serileri sunuyoruz.

Geri Ürünler

Kategori

Arama Sensör/aktüatör kablolaması

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sistemlerinizin çalışmasını güvence altına alın: Sensör ve aktüatörleri bağlamak için eksiksiz bir ürün ve çözüm yelpazesi; ister standart uygulamalar, ister zorlu endüstriler ve özel uygulamalarda kablolama. Arayüzleriniz ve medyalarınız için kompakt dairesel konnektörlerden yararlanın: Sinyal, veri ve güç için size tüm kutup sayılarını ve kodlamaları tek bir standart pin konnektör modelinde sunuyoruz. Montajsız konnektörler ve montajlı kablolara ek olarak M12 güç serisi ankastre konnektörler ve dağıtıcı kutuları da içerir. 

Avantajlarınız

  • Kolay ve güvenli: %100 elektriksel olarak test edilmiş geçmeli komponentler
  • M8'den M12'ye kadar boyutlar sunan eksiksiz ürün yelpazesi esneklik sağlar
  • Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi zorlu çevre koşulları altında bile tümüyle korumalı ve güvenilir ekran bağlantısı sağlar
  • Çok kutuplu konnektörlerle yerden tasarruf edin
  • Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine sürekliliği

Güç ihtiyacı minimumdur

M12 dağıtım kutuları ve dağıtıcılarla birçok saha komponenti hızlı ve açık şekilde bağlanabilir  

Sahada kolay sinyal dağıtımı

Tak-çıkar sensör/aktüatör kablolama ile, sahada zahmetli tek kablo bağlantısını yapmak için harcayacağınız zaman ve maliyetten kazanabilirsiniz. Standartlaşmış arabirimler mekanik zorlanma olmadan kullanışlı ve hızlı montaj sağlar.

 

Benzersiz çeşitlilik

Benzersiz çeşitlilik  

Tek bir standart pin konnektör yapısıyla tüm kutup sayıları ve kodlamalar

M8 ve M12 konnektörler endüstri standardı olarak kabul edilmiştir. Sinyal, veri ve güç için ürün gamımız uygulama alanını genişletmekte ve pazarda rakipsiz bir çeşitlilik sunmaktadır. Sunulan avantajlardan yararlanın ve bağlantı teknolojisinde lider olan Phoenix Contact'ı tecih edin.

Avantajlarınız

  • Güvenli ve hızlı veri iletimi, çok konumlu sinyal iletimi ve yenilikçi M12 POWER kablolamasına yönelik tüm ürünler kompakt bir yapıdadır
  • Saha seviyesinden cihaza tüm arayüzler için istikrarlı kablolama
  • Dayanıklı tasarımlar ve IP65/IP67 koruma sınıfında kaliteli malzemeler sayesinde güvenilir

Single Pair Ethernet için M8 kablolama

Single Pair Ethernet için M8 kablolama  

Single Pair Ethernet için M8 kablolama

Ethernet, yerel veri ağları (LAN) için önde gelen haberleşme protokolüdür. Single Pair Ethernet'in (SPE) gelişiyle birlikte bu yerleşik protokol artık son otomasyon kademelerine kadar iniyor. Single-pair, standartlaştırılmış veri kablolaması, verileri 1 Gbps'ye kadar hızlarda ve 60 W'a kadar güçlerde 1000 m üzeri mesafelere kolayca iletir . Erkek ve dişi versiyonlardaki kompakt M8 konnektörler, geleneksel sensörlere kolay entegrasyon sağlar ve bunları havada bağlantı gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz. Bu nedenle Single Pair Ethernet, sensörden buluta kadar geleceğe yönelik ağ haberleşmesinin temelini oluşturur.

Özel uygulamalar için kablolama

Özel uygulamalar için kablo serileri  

Özel uygulamalar için kablo serileri

Klasik endüstriyel standartların ötesine geçen gereksinimler için Phoenix Contact özel uyarlanmış ürün serisi sunmaktadır.

Özel serimizin kullanım alanları:

  • Gıda endüstrisinde ürün temas bölgesi ve sıçrama bölgesi
  • İnşaat makineleri gibi harici uygulamalar
  • Özel yangın ve titreşim gereklilikleri olan demiryolu uygulamaları
  • Robotlar ve kablo taşıma zincirlerinde kullanım
  • Yer sınırlaması olan bölgelerde bile güç uygulamaları

 

Phoenix Contact Elektronik Tic.Ltd.Şti.

+ 90 533 308 2349

Öznur Şahin

Öznur Şahin

Cihaz ve Saha Bağlantı Sistemleri Ürün Yönetmeni

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması

Hizmet


Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi

Montajlı konnektörler için benzersiz ekranlama konsepti.