Emniyet anahtarları

Emniyet anahtarları

Temassız, kompakt, akıllı

Akıllı emniyet kapısı ve konum izleme için RFID teknolojisine sahip emniyet anahtarı.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

Arama Emniyet anahtarları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PSRswitch kompakt tasarımlı elektronik, kodlu emniyet anahtarıdır. Entegre RFID transponder teknolojisi ve akıllı özellikler sayesinde EN ISO 14119'a göre manipülasyona karşı en üst düzey koruma ve maksimum emniyet elde edersiniz. Uyumlu değerlendirme üniteleri ve SAC kablolamayla, dijital fabrikada esnek güvenlik kapısı ve konum denetimi için size uygun maliyetli eksiksiz bir çözüm sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarımı sayesinde esnek kullanım
  • Üç RFID kodlama seviyesi sayesinde manipülasyona karşı maksimum koruma
  • Kapsamlı tanı bilgileri ile güvenli seri bağlantı
  • Kullanışlı montaj için tutarlı M12 bağlantı teknolojisi
  • Dijital fabrika için güvenli, ekonomik komple çözüm

PSRswitch temassız emniyet anahtarları

PSRswitch temassız emniyet anahtarı, hareketli bir koruma veya kapının düzgün kapanmadığı süre boyunca makine ve sistemleri güvenle ayırır. Ayrıca, PSR switch birkaç makine konumunu izleyebilir, ör: robot uygulamaları.

Her kompakt anahtarlama birimi, RFID kodlu bir sensör ve bir aktüatör içerir.

Temel özellikler

PSRswitch temassız emniyet anahtarları  

PSRswitch kompakt, temassız emniyet anahtarları

  • Üç kodlama tipi: Çoklu kod, Tekli kod ve Sabit kod
  • EN ISO 14119'a göre güvenli seri bağlantı
  • EN ISO 13849'a göre PL e'ye kadar, seri bağlantıda bile
  • Switch üzerinde entegre tekrar başlatma fonksiyonu
  • 3 yaklaşma yönüne sahip ayarlanabilir aktüatör kafası
  • IP67 koruma sınıfı
  • Seri bağlantı ve bireysel kullanım mümkündür
  • Akıllı diyagnostik kanal ve LED'li PNP diyagnostik
  • M12 bağlantı

Kodlama seviyeleri

Sensör üç kodlama seviyesinde temin edilir: Sabit kod, tekli kod ve Çoklu kod.

Sabit kod

 

Sensör tek bir aktüatörü kabul eder. Bu aktüatör kullanıcı tarafından devreye alma sırasında öğretilir. Başka aktüatörler öğretmek mümkün değildir.

Tekli kod

Sensör bir aktüatörü kabul eder. Aktüatör kullanıcı tarafından devreye alma sırasında öğretilir. Sınırsız sayıda ek aktüatör birbiri ardına öğretilebilir. Daha önce öğretilen aktüatörler sensör tarafından engellenir ve artık kullanılamaz.

Çoklu kod

Sensör tüm aktüatörleri kabul eder. İşletmeye alma esnasında bunlara eğitim verilmesi gerekmez.

Bir sensör - birçok seçenek

PSRswitch – Kompakt bir sensörde akıllı özellikler  

PSRswitch – Kompakt bir sensörde akıllı özellikler

 

  • 2 güvenli dijital giriş
  • 2 güvenli dijital çıkış
  • Akıllı diyagnostik işlevi durum bilgisi sağlar
  • Sensördeki LED'ler
  • Lokal entegre tekrar başlatma fonksiyonu
  • 24 V sinyal çıkışı
     

Ağa entegre fabrika için akıllı diyagnostik

Phoenix Contact emniyet anahtar sistemi, bir değerlendirme ünitesi ve PSRswitch emniyet anahtarlarını içerir. PSR-MC42 değerlendirme ünitesi IO-Link ağ geçidi olarak kullanılabilir ve seri bağlı 30'a kadar güvenlik anahtarı ile kombine edilebilir.

PNP diyagnostiği için, sinyal kontağı bir NO çıkışı olarak görev yapar ve güvenlik donanımının kapalı olup olmadığını gösterir.

Entegre edilmiş diyagnostik kanal ile, bağlı emniyet anahtarları üzerindeki tüm durum bilgileri (emniyetle ilgili olmayan) seri olarak bağlanmış olsa bile, makine kontrol sisteminde merkezi olarak yakalanır.

PSRswitch ile IO-Link üzerinden diyagnostik  

PSRswitch ile IO-Link üzerinden diyagnostik

iki diyagnostik seçenek

1. IO-Link

Güvenli seri bağlantısı iki kanallı tasarıma sahiptir. Buna paralel olarak, anahtarların durum bilgileri entegre diyagnostik kanal üzerinden PSRmini emniyet rölesine iletilir. PSRmini PSR-MC42 emniyet rölesi IO-Link ağ geçidi olarak kullanılır ve IO-Link üzerinden anahtarın güvenlikle ilgili olmayan diyagnostik verilerini kontrol ünitesine iletir. Veriler buradan merkezi olarak değerlendirilebilir.

2. Direkt kablolama

Emniyet anahtarının makine kontrol sistemine doğrudan bağlanması başka bir seçenektir. Güvenli seri bağlantısı bu konfigürasyonla iki kanallı tasarıma sahiptir. Emniyet anahtarları emniyet rölesine bağlanır.

Uygun maliyetli komple çözüm

Emniyet anahtarları hem bireysel kullanım için hem de seri bağlantı için uygundur. Seri olarak en fazla 30 anahtar bağlayabilirsiniz.

Uyumlu değerlendirme üniteleri, konfigüre edilebilir SAC kabloları ve M12 erkek konnektörleri uygun maliyetli komple bir çözüm sunuyoruz.

Seri bağlı ve ayrı ayrı kablolanmış PSRswitch emniyet anahtarları  

Seri bağlı ve ayrı ayrı kablolanmış PSRswitch emniyet anahtarları

 

  1. Y dağıtıcıları, köprü fişleri ve SAC kabloları ile seri bağlı PSRswitch emniyet anahtarları. Kablo boyu seçimi esnektir.
  2. SAC kabloları ile ayrı ayrı bağlanan PSRswitch. Kablo boyu seçimi esnektir.
     

Seçim kılavuzu

Emniyet sensörleri

Üç kodlama tipi

Tekli kod: PSR-CT-C-SEN-1-8

Çoklu kod: PSR-CT-M-SEN-1-8

Sabit kod: PSR-CT-F-SEN-1-8

Aktüatör

Tüm kodlama tipleriyle uyumlu: PSR-CT-C-ACT

Köprü fiş

Her sensör devresi için kör fiş: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y dağıtıcı

Tip 1 seri bağlantı için: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tip 2 manüel başlatma karakteristiği için: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tip 3 sinyal kontağı üzerinden entegre diyagnostik için:
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Sensör/aktüatör kablolama konfigüratörü

Sensör ve aktüatörünüzün güvenli bağlantısı için doğru kabloyu seçin.

PSRswitch ile hata maskelemeyi önler

Yeni ISO EN ISO 14119 emniyet standardının devreye girmesiyle, hata maskelemesinin önlenmesi giderek daha alakalı hale gelmektedir. Video, hangi maskelemenin ve hangi tehlikelerin gerekli olduğunu göstermek için emniyet kapısı izleme örneğini kullanır. Phoenix Contact'ın dokunmatik PSRswitch emniyet anahtarlarıyla hata maskelemesinin nasıl engellenebileceğini kendiniz görün.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


Kolay montaj

PSRswitch temassız emniyet anahtarlarının kolay montajı


Fonksiyonel emniyet

Temassız PSRswitch emniyet anahtarı ile en yüksek fonksiyonel güvenlik seviyesi


Akıllı diyagnostik

PSRswitch temassız emniyet anahtarı ile IO-Link üzerinden akıllı teşhis

Daha Fazla Bilgi