Güvenlik röleleri

Güvenlik röleleri

Bir emniyet işlevi, bir emniyet rölesi

Basit emniyet uygulamaları için force-guided kontaklı emniyet röleleri.

Geri Emniyet röle modülleri

Kategori

  • Klasik emniyet röleleri
    PSRclassic klasik emniyet röleleri

    Acil duruş, ışık bariyeri veya güvenlik kapısı gibi klasik emniyet fonksiyonları için kapsamlı ürün gamı

  • Kompakt emniyet röleleri
    6 mmden başlayan kompakt emniyet röleleri

    Kompakt emniyet röleleri: her zamankinden daha kompakt, her zaman yüksek performanslı

Arama Güvenlik röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın PSRmini ve PSRclassic emniyet röleleriyle, acil duruş, ışık bariyerleri ve güvenlik kapıları gibi tüm güvenlik fonksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz. Modüler emniyet röleleriyle sisteminizi gerektiği gibi oluşturabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Acil duruş, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el işlevleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için geniş bir emniyet rölesi seçimi
  • Force-guided kontaklar sayesinde güvenilir
  • Kullanıcı dostu bağlantı teknolojisi ile hızlı montaj ve devreye alma
  • TÜV onaylı ürünlerle doğrulanmış emniyet
  • İnce yapı sayesinde yer kazancı

PSRmini kompakt emniyet röleleri

PSRmini kompakt emniyet röleleri  

PSRmini ile %70'e varan yer tasarrufları

PSRmini röleleri pazardaki en ince emniyet röleleridir ve tam performansla %70'e kadar yer tasarrufu sağlar. Bu Phoenix Contact'ın kendi geliştirdiği yeni röle teknolojisiyle mümkündür.

  • 6 mm ve 12 mm toplam genişlik
  • Sadece bir kontrol kontağı ile başlayan üst düzey ölçeklenebilirlik
  • Force guided röle kontakları sayesinde kanıtlanmış güvenlik
  • IEC 62061 uyarınca SILCL 3 ve ISO 13849 uyarınca PLe

PSRclassic klasik emniyet röleleri

PSRclassic klasik emniyet röleleri  

Her emniyet işlevi için uygun PSRclassic emniyet rölesi

PSRclassic emniyet röle serisi birçok fonksiyon ve versiyon sunmaktadır. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.

  • 17.5 mm toplam genişlik
  • Geniş versiyon seçimi
  • Force guided röle kontakları sayesinde kanıtlanmış güvenlik
  • IEC 62061 uyarınca SILCL 3 ve ISO 13849 uyarınca PLe

Modüler güvenlik rölesi sistemi

PSRclassic için modüler emniyet rölesi sistemi  

Esnekçe genişletilebilir modüler emniyet rölesi sistemi

Emniyet sisteminizi tam olarak gerektiği gibi oluşturun. Modüler emniyet röleleri kolay ve esnek şekilde her zaman genişletilebilir.

PSR-TBUS DIN ray konnektörü ana emniyet rölesini doğrudan DIN rayı üzerindeki on adet genişleme modülüne bağlar. Bu, her zamanki çapraz kablolama ve konfigürasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. 

  • 22.5 mm toplam genişlik
  • 42 kontağa kadar genişletilebilir
  • Force guided röle kontakları sayesinde kanıtlanmış güvenlik
  • IEC 62061 uyarınca SILCL 3 ve ISO 13849 uyarınca PLe

Force-guided kontaklar sayesinde kanıtlanmış güvenlik

Force-guided kontaklar  

Force-guided kontaklar

Elementer rölenin N/A ve N/K kontakları birbirlerine mekanik olarak bağlıdır. Böylece kontaklar aynı anda kapamaz. Uygun devreyle bir açma hatası güvenli şekilde tespit edilir. Bu, hem insan hem makine güvenliğini sağlamanın en güvenilir yoludur.

Yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için PSRmini ve PSRclassic ürünlerimiz force-guided kontaklarla donatılmıştır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300