Röle modülleri

Röle modülleri

Tam seriden yararlanın

Daha fazla aramaya gerek yok: kapsamlı ve çok yönlü röle modüllerimiz sizi tatmin edecektir.

Geri Ürünler

Kategori

Arama Röle modülleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Hangi işleve gereksinim duyarsanız duyun: anahtarlama, izolasyon, izleme, güçlendirme veya çoğullama. Ürün gamımız tüm ihtiyaçları karşılar. Elektromekanik ve solid-state röleler veya zaman ve izleme röleleri.

Avantajlarınız

  • Çok fonksiyonlu endüstriyel röleler sayesinde çok yönlü
  • Dünya lideri ürün çeşitliliği sayesinde her zaman doğru çözüm
  • Kompakt, ince tasarım sayesinde yer tasarrufu
  • Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi teknolojiler sayesinde mükemmel kalite
  • Maliyet tasarrufu sağlar: dünyanın her yerinde mevcut standart aksesuarlar

Yüksek kalite ve uzun hizmet ömrü

Phoenix Contact röle modülleri  

Benzersiz bir teknolojiyi baz alan röle modülleri

Çıtayı yükseğe mi koyarsınız? O halde güvenilir ve uzun ömürlü röle modüllerini tercih edersiniz.

Malzemeleri ve komponentleri çok dikkatli seçiyoruz. Phoenix Contact'ın yeterlilik yöntemleri çok sıkıdır, üretim süreçleri ve test yöntemleri son gelişmelere paraleldir.

Benzersiz teknolojiler klasik PCB'lere göre cihaz sıcaklığını daha düşük tutar.

Kendiniz görün: Phoenix Contact'ın röle modülleri ortalama kaliteden daha yüksektir, tümüyle güvenilirdir ve uzun ömürlüdür.

Kanıtlanmış teknolojili SIL onaylı emniyet röle modülleri

PSR emniyet röle modülleri  

Çeşitli emniyet fonksiyonları için çok yönlü PSR emniyet röle modülleri

Emniyet teknolojisindeki tecrübemizden yararlanın. Makinenizde sadece birkaç emniyet fonksiyonu gerekiyorsa PSR emniyet röle modüllerimiz ideal çözümdür.

PSR emniyet röle modülü portföyü güvenli kuplaj röleleri, emniyet röleleri, çok fonksiyonlu emniyet röleleri ve sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölelerinden oluşur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi