Geçmeli klemensler

Geçmeli klemensler

Geçmeli bağlantı çözümleri

Anahtarlama cihazlarını modüler ve zaman kazandıran yapıda imal edin – hem sinyal hem güç kablolaması için.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Geçmeli klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kumanda kutusundan komple sisteme günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez. Geçmeli klemensler, üretim ve devreye alma sürecinin önemli ölçüde azaltılmasına ve basitleştirilmesine imkan tanır. Montajlı kablo demetlerinin yardımıyla bu çözüm, kontrol panosu imalatında verimli otomasyon için daha fazla imkan sağlar.

Avantajlarınız

  • Bağlantı teknolojisinin seçimi
  • Güçlü geçmeli kontak 41 A'e kadar nominal akımlar ve 1000 V'a kadar nominal gerilimleri mümkün kılar
  • Dokunmaya karşı emniyetli fiş tasarımı ile yüksek düzeyde güvenlik
  • Kodlama imkanı sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • Çift fonksiyon kanalında köprüleme sayesinde kolay potansiyel dağıtımı
  • İsteğe bağlı kilitleme aksesuarlarıyla titreşimlere dayanıklı
  • Birleştirilebilir konnektörlerle tam esneklik

Geçmeli klemenslerle modüler sistem konfigürasyonu

Kontrol panosu geçmeli klemenslerle beslenirken yer, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.  

Kontrol panosu geçmeli klemenslerle beslenirken yer, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

COMBI bağlantı sistemi size sınırsız esneklik sağlar.

COMBI bağlantı sistemi kontrol panosuna enerji sağlamadan dağıtılmış sistem parçalarının hızlı montajına kadar mükemmel çözümler sunar. COMBI bağlantı sistemi her zaman mükemmel çözümü sunar.

Bu sistemin birçok avantajı vardır. Kontrol panosundaki geçmeli komponentler hızlı ve kolay şekilde monte ve demonte edilebilir. Geçmeli ring fiderleri bir kontrol panosundan diğerine güvenilir besleme sağlar. Havada bağlantı soketleri yalnız sınırlı alanlardaki kablolama için uygun değildir. Hazır montajlı kabloları uzatmak için de kullanılabilirler.

COMBI sisteminin standartlaşmış bağlantı bölgesinin sunduğu esnek ve kapsamlı olanaklar birçok tanınmış firma tarafından tercih edilmektedir. Rittal COMBI sistemini seçmiştir ve yeni RiLine 60 cihaz adaptörüne entegre etmiştir.

Birleştirilebilir konnektörler

Birleştirilebilir konnektörler  

Birleştirilebilir konnektörler

Fişler ve soketler

COMBI sisteminin fiş ve soketleri, 15 kutuba kadar ön-montajlı versiyonlar olarak temin edilir.

Ayrıca, kendi uygulamanıza göre özelleştirebileceğiniz birleştirilebilir versiyonları seçebilirsiniz. Burada, istediğiniz sayıda kutuba sahip olana kadar modüler elemanları birbirine bağlamanız yeterlidir.

Altı kontak noktalı çok iletkenli klemens

Altı kontak noktalı çok iletkenli klemens  

Altı kontak noktalı çok iletkenli klemens

Dahili kablaj için örneğin üç Push-in kontak ve geçmeli harici kablaj için pin kontaklar. Bu sistem parçalarının bakım sırasında hızlı değişimini veya hızlı devreye alma için modüler sistem konseptlerinin uygulanmasını sağlar.

Çok sayıda kontak noktasının bir sonucu olarak klemensler kompakt geçmeli marşaling panosu olarak kullanıma uygundur. Geniş yüzeyli etiketleme opsiyonu ve aynı şekle sahip durdurucu işlevli etiket taşıyıcılar belirgin matris markalama sağlar.

Yer kazandıran dört katlı klemensler

Yer kazandıran dört katlı klemensler  

Yer kazandıran dört katlı klemensler

Dört katlı PT 2,5-4L klemensleriyle kontrolörleriniz ve sistem bölümlerinizdeki sinyalleri minimum alanda gruplayabilirsiniz. Klemens dizisindeki farklı köprüleme seçenekleri ve yapılandırılabilir 4-kut. fişlerle bu sistem son derece kompakt, üç boyutlu sinyal dağıtıcılarının oluşturulmasını sağlar.

Akıllı sistematik kontrol panosu geçişi

Akıllı sistematik kontrol panosu geçişi  

Akıllı sistematik kontrol panosu geçişi

Kablo geçiş sistemi (CES) birçok kablo ve koruyucu hortumun kumanda panolarına, dağıtım kutularına ve cihazlara su ve toz geçirmez yöntemle bağlantısını sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer: https://www.google.com/