Çizici ve gravür oyma sistemi

Çizici ve gravür oyma sistemi

Zorlu uygulamalar için

Ekstrem kimyasal ve mekanik zorlanmalara maruz etiketler için ideal sistem.

Geri Baskı ve markalama sistemleri

Kategori

Arama Çizici ve gravür oyma sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek kaliteli etiketleme malzemeleriyle birlikte kullanıldığında gravür sisteminin uzun ömürlü etiketler üreteceğinden emin olabilirsiniz. Ekstrem şartlar altında bile okunabilirler. Bir çiziciyi kolayca bir gravür sistemine dönüştürebilirsiniz: sadece standart çizici kafasını gravür ünitesi ile değiştirmeniz yeterlidir.

Avantajlarınız

  • PROJECT complete markalama yazılımı ile kolay plotter kontrolü
  • USB ve Centronics arayüzü ile hızlı çalıştırma
  • Sadece dört tuşla kullanıcı dostu çalışma

Atölyeler için ideal

Phoenix Contactın gravür sistemli plotterı  

Gravür sistemli plotter

Gravür üniteli plotter atölyeler için ideal markalama sistemidir.

Sistemi metallere ve özel iki katmanlı plastiklere gravür yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı çizgi kalınlıkları elde etmek için, çapı 0.2 - 1.0 mm arasında değişen kazıyıcı uçlar mevcuttur.

  • Kazınmış etiketler örneğin yere döşenen kablolarda kullanılabilir.
  • Zorlu ortamlar için uzun ömürlü etiketler yaratın.

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300