PROFINET

PROFINET

Gelecekten bağımsız sistem çözümü

PROFINET otomasyon için mükemmel bir çözümdür: Ethernet tabanlıdır, son derece esnektir ve performanslıdır.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

Dünyanın lider otomasyon uzmanlarından biri olan Phoenix Contact PROFINET ağları için eksiksiz bir ürün gamı sunmaktadır: donanım ve yazılımdan kablo ve konnektörlere kadar. Mükemmel koordine edilmiş komponentler Phoenix Contact'ın diğer ürünleriyle birlikte makine ve sistemlerin verimliliğini yükseltmeye yardımcı olur.

Avantajlarınız

  • Ethernet haberleşmesi için global standart: patentsiz ve uluslararası kullanıma uygun
  • Açık ağ yapıları sayesinde mevcut otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon
  • Son derece güçlü ve esnek haberleşme protokolü sayesinde kapsamlı diyagnostikler ve maksimum güvenlik
  • Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı – 500'den fazla ürün ve hizmet mevcuttur
  • İstikrarlı teknolojik uzmanlık: PROFINET cihazlarının patent geliştirmeleri, ilgili konnektör ve çip setleri, yığınlar ve konfigüratörler.
  • PROFINET Uzmanlık Merkezi cihaz geliştirme, sertifikalandırma ve entegrasyonu destekler

PROFINET için ihtiyacınız olan her şey

PROFINET için ihtiyacınız olan her şey

Performanslı kontrolörler

Orta ve ileri seviye kontrol görevleri için modüler genişlemeyi destekleyen ve DIN rayına da monte edilen PLC'ler sunuyoruz. Ayrıca Phoenix Contact PROFINET arayüzlü PC bazlı çok fonksiyonlu kontrolörler sunmaktadır.

Kumanda panosu ve sahada montaj için I/O sistemleri

Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline ve Ruggedline ürün gamlarıyla Phoenix Contact çok geniş uygulama alanları için PROFINET destekli I/O sistemleri sunmaktadır:

  • IP20 ve IP65/67 koruma sınıfı
  • Modüler veya kompakt tasarım
  • Çok sayıda fonksiyon
  • Uluslararası onaylar

PC Worx otomasyon yazılımı

PROFINET sisteminin kalbinde kontrolör yer alır. Kontrolörlerimiz PC Worx otomasyon yazılımıyla istikrarlı şekilde programlanabilir.

Yazılım PROFINET ağını konfigüre etmek, IEC 61131'e göre programlama ve tüm komponentlerin devreye alma ve diyagnostiği için destek sağlar.

PROFINET için endüstriyel Ethernet Switch'ler

Tüm PROFINET uygulamaları için doğru switch'i seçin:

  • A Uygunluk Sınıfı - PROFINET ağını dengeleyen PTCP filtreli Lean Serisi Yönetilebilir Switch'ler.
  • B Uygunluk Sınıfı - Doğrudan kontrol sisteminden konfigürasyon ve diyagnostik için entegre PROFINET cihazlı, otomatik topoloji algılaması için LLDP'li ve hızlı yedekleme için Medya Yedekleme Protokollü (MRP)Akıllı Yönetilebilir Switch'ler.
  • C Uygunluk Sınıfı - Entegre ERTEC teknolojili ve optimum gerçek zaman özellikli, PROFINET verilerinin en yüksek önceliklendirmesini sağlayan cut-through anahtarlamalı PROFINET IRT switch'ler.

Güvenilir kablosuz çözümler

PROFINET ağınızda Phoenix Contact'ın sunduğu kablosuz haberleşme ve güvenilir endüstriyel komponentlerin avantajlarından yararlanın. Kablosuz Ethernet büyük sistemler veya mobi makineler için ideal sistemdir – güvenli, yüksek performanslı ve bakım dostudur. Uygulama ve gereksinimlere göre doğru teknolojiyi kullanın:

  • Endüstriyel Kablosuz LAN - çok sayıda mobil cihazı büyük bir ağa yüksek performanslı olarak bağlamak için.
  • Endüstriyel Bluetooth - otomasyon komponentlerinin, diğer kablosuz sistemlerle bir arada olacak şekilde son derece kolay bağlantısı için.

Esnek medya dönüştürücüler

Endüstriyel Ethernet uygulamalarında parazitlere maksimum dayanım ve maksimum iletim mesafeleri için medya dönüştürücüler Ethernet arayüzünü fiber optiğe dönüştürür.

Her uygulama için doğru çözümü sunuyoruz: uzak mesafeler için 1300 nm dalga boyunda medya dönüştürücüler, kullanımı kolay POF/HCS teknolojili 660 nm cihazlar ve tek fiberli iletim sağlayan WDM teknolojili medya dönüştürücüler (ör: dönen uygulamalar).
Pass-through işletim modlu medya dönüştürücüler kısa gecikme süresi sağlar ve PROFINET RT gibi kritik zamanlı uygulamalar için idealdirler.

Etkin aşırı gerilim koruma

Phoenix Contact'ın etkin aşırı gerilim korumasıyla sistemlerinizin güvenliğini arttırın. DATATRAB RJ45 konnektörü özellikle PROFINET arayüzlerinin korunmasında kullanılır.

PROFINET için ağ izolatörleri

Izolatörlerimiz bakır bazlı Ethernet ağlarında 4 kV'a kadar elektriksel izolasyon sağlar. Böylece Ethernet cihazları ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz. Bu da endüstriyel koşullarda parazitlere dayanımı önemli ölçüde arttırır.

Cihazlar EN 50155 ve EN 50121'e uygun olarak demiryolu uygulamalarının gerekliliklerini karşılar.

Belirgin kumanda panosu kablolaması

RJ45 konnektörlerin sahada montajı için alternatif arayışı içinde misiniz? Patch paneller uygun çözümdür.

Hangi versiyonun seçildiğine bağlı olarak çapraz kumanda panosu saha kablosunu vidalı, yaylı veya LSA klemenslere kolayca bağlayabilirsiniz. Cihaz bağlantısı hazır montajlı RJ45 patch kablolarıyla yapılır.

Patch alanları kumanda panosundaki DIN rayına tek klikle monte edilebilir.

Hazır montajlı kablolama sistemleri

Phoenix Contact'ın PROFINET ürün gamı tüm montaj konseptleri için kablo ve konnektörleri kapsamaktadır. Kendiniz keşfedin:

  • IP20 ve IP67 korumalı RJ45 konnektörler
  • IP65 ve IP67 korumalı M12 konnektörler
  • Güç dağıtımı için konnektörler
  • Kumanda panosu ve saha için yaygın tüm kablo tipleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Axioline F – PROFINET

Parametrelendirme ve diyagnostik

Daha Fazla Bilgi