PCB konnektörler

Kullanıcı dostu ve hızlı

Kullanıcı dostu ve hızlı

Esnek bağlantı – hızlı bağlantı ve bağlantı yönteminin serbest seçimi.

Geri PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Kategori

Arama PCB konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın PCB konnektörleri yenilikçi bağlantı teknolojileriyle gelir. 2.5 - 15 mm pin aralığı, 125 A'e kadar akım sayesinde cihaz tasarımınız için her zaman doğru ürünü bulabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Iletken bağlantı teknolojisinin serbestçe seçilmesiyle esneklik
  • Gelişmiş kontak geometrileri ve yüzeyler sayesinde uzun çalışma ömrü
  • Yenilikçi kilitleme yöntemleri sayesinde güvenli bağlantı
  • Kodlama sistemleri sayesinde hatalı bağlantıya karşı koruma

Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Hizmet


7.62 mm pin aralıklı PCB konnektörler

Özel enerji bus sistemlerini etkinleştirin


Çift sıra mini geçmeli konnektör

Push-in yay bağlantılı konnektör sistemi.


Tek parça PCB konnektörü SDC

Tek parça PCB konnektörü – kullanışlı, ekonomik ve kompakt.