Motor klemensleri

Kolay motor bağlantısı

Kolay motor bağlantısı

Motorlarınızın bağlantısında yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Motor klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kolay motor bağlantısı için 2.5 mm² ve 4 mm² nominal kesitli dört katlı klemenslerini kullanın. Her kattaki fonksiyon kanalları sayesinde basit potansiyel dağıtımı. Her klemenste kolayca erişilebilen test deliği mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Üç potansiyel tek bir kompakt klemenste birleştiği için yer kazandırır
  • Her katta kolay faz köprülemesi için köprüleme seçeneği
  • 600 V UL uygulamalarında kullanılabilir
  • Geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri sayesinde açıkça görülebilir
  • Özel uygulamalar için opsiyonel kat köprülemesi
  • CLIPLINE complete sisteminin üniform aksesuarlarıyla lojistik maliyetleri düşer

Yer ve zaman kazandıran motor bağlantısı

Üç fazlı motorlar için kompakt kablolama  

Üç fazlı motorlar için kompakt kablolama

Üç fazlı motorlarınızı motor klemensleriyle bağlayın ve 5.2 veya 6.2 mm genişlikle yer tasarrufu sağlayın. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.
Her bağlantı noktasında 2.3 mm çaplı test fişleri için ilave test kontağı vardır.

Geniş yüzeyli etiketleme seçenekleri sayesinde açıkça görülebilir

Optimum genel bakış  

Optimum genel bakış

Montaj ve bakımda herşeyin takibini yapı. Geniş yüzeyli merkez etiketlemesi bağlı motorların ayırt edilmesini sağlar. Ayrıca her bağlantı noktası da etiketlenebilir.

Özel uygulamalar için opsiyonel kat köprülemesi

Kat köprüsü  

Kat köprüsü

Klemensin içindeki eşpotansiyel bağlantıyı opsiyonel kat köprüsüyle gerçekleştirebilirsiniz.

Tek fazlı motor klemensleri

Tek fazlı motorların kompakt kablolaması  

Tek fazlı motorların kompakt kablolaması

PTI tesisat klemensleri 5.2 veya 6.2 mm genişliğindedir ve tek fazlı motorların yer kazandıran kablolamasını sağlar. Her kattaki tek faz köprüleme opsiyonu kablaj zamanını kısaltır.
Her bağlantı noktasında 2.3 mm çaplı test fişleri için ilave test kontağı vardır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300