İzleme röleleri

Yüksek sistem sürekliliği için

Yüksek sistem kullanılabilirliği için

EMD izleme röleleri, önemli sistem parametrelerinde sapmaları erken bir aşamada algılamak için kullanılabilir. Bunlar gösterilebilir veya sistem bölümleri selektif olarak kapatılabilir.

Geri İzleme ve arıza teşhisi

Kategori

Arama İzleme röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

EMD izleme rölelerini kullanarak hataları oluştukları anda tespit edebilirsiniz. Böylece sistem sürekliliğini yükseltebilir, maliyetli duruş ve onarımları önleyebilirsiniz. Sistem bölümlerini selektif olarak kapatır veya eşik değer aşıldığında veya ona ulaşılmadığında hatayı kontrolöre bildirir.

Avantajlarınız

  • Çok sayıda fonksiyona sahip uygun maliyetli izleme çözümleriyle etkin sistem koruması
  • Kesintisiz izleme neticesinde sistem sürekliliğinde artış
  • Sınır değerin hassas ayarı ve kısa tepki süreleri sayesinde hataları oluştuğu anda tespit eder
  • Hızlı hata bildirimi ve röle çıkışlarıyla sistem bölümlerinin selektif kapatılması
  • Hızlı ve yer kazandıran kablolama - kompakt izleme röleleri
  • Oldukça çok yönlü - çok fonksiyonlu izleme röleleri

Sisteminiz için etkin koruma

EMD izleme röleleri  

Sisteminizin etkin koruması – EMD izleme röleleri

Phoenix Contact izleme çözümü olarak iki cihaz grubu sunmaktadır:

Hızlı ve kolay kablolama: kompakt izleme röleleri

EMD BL kompakt izleme röleleri basit izleme uygulamaları için idealdir. Cihazlar bina otomasyonu ile makine ve sistemlerin seri üretimi için idealdir.

Oldukça çok yönlü – çok fonksiyonlu izleme röleleri

Çok fonksiyonlu EMD röleleri elektriksel ve fiziksel sistem parametrelerini izler. Geniş fonksiyon yelpazesinden, kapsamlı ayar seçeneklerinden ve geniş besleme gerilimi aralığından yararlanın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300