Uzaktan haberleşme

Uzaktan haberleşme

Kendi verilerinize dünya çapında erişim

Çeşitli veri bağlantıları üzerinden uygulamanıza ait bilgileri hızlı ve düzgün alın.

Geri Endüstriyel iletişim teknolojisi

Kategori

  • Uyarılar
    SMS röle modülü

    Otomatik uyarılar veren endüstriyel cihazlar sayesinde karmaşık ve maliyetli geniş bant bağlantı olmadan uzaktan anında hata tespiti mümkündür.

  • Uzaktan bakım
    Uzaktan bakım

    mGuard teknolojisi sayesinde Phoenix Contact makinelere ve sistemlere kolayca entegre edilebilen bir çözüm sunmaktadır.

  • Uzaktan kontrol
    Uzaktan kontrol

    Phoenix Contact her uzaktan kontrol uygulaması için doğru iletim kanalını sunmaktadır - mobil şebeke veya bakır tabanlı çözümler

Arama Uzaktan haberleşme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Makine ve sistemlerinizle dünyanın her yerinden haberleşmek istiyor musunuz? Etkin uzaktan bakımdan uzaktan kontrol teknolojisi için kesintisiz veri iletimine ve otomatik erken uyarı mesajlarına: Phoenix Contact size endüstriyel uzaktan haberleşme için kapsamlı bir portföy sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Tüm standart iletim teknolojilerini kullanırken bir dizi uygulama sayesinde daha fazla esneklik
  • VPN teknolojisi sayesinde entegre güvenlik işlevi
  • Kombine edilebilen sistemlerle kolay kullanım
  • Uzaktan haberleşen cihazlar COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Her zaman düzgün bağlantı - ideal iletim teknolojisi

Uzaktan haberleşme - Dünya çapında her zaman düzgün bağlantı  

Phoenix Contact'ın sistemiyle dünya çapında uzaktan haberleşme

Ister uzaktan bakım ister kontrol, uzaktan haberleşme ihtiyaçlarınıza uyum sağlıyoruz. Bu nedenle verilerinizi çeşitli teknolojilerle iletme seçeneği sunuyoruz:

  • Mobil haberleşme
  • Kamusal telefon şebekesi
  • Mevcut kablolar

VPN teknolojisi sayesinde güvenli ve esnek bağlantı

Phoenix Contacttan Internet üzerinden güvenli uzaktan erişim  

Güvenli veri iletimi

Internet üzerinden veri paylaşımı yaparken hassas verileri koruyun. Phoenix Contact'ın güvenlik kriterleri sayesinde güvenli tarafta olabilirsiniz: endüstriyel uzaktan haberleşme çözümleri Sanal Özel Ağ (VPN) teknolojisini baz alır.

  • mGuard Secure Cloud ile bulut bazlı uzaktan bakım
  • Firma içi var olan çözümler
  • Uzaktan kontrol teknolojisi için sürekli korunan 24 saat bağlantılar

Endüstriyel uygulamalar için yüksek hızlı Internet erişimi

Yüksek hızlı Internet erişimi için TC routerlar  

Dünya çapında geniş bant bağlantılar

Phoenix Contact'ın TC ROUTER... hücresel router'ları 4G LTE hücresel ağlar üzerinden 150 Mbps yüksek hızlı veri bağlantısı sağlar. Bu şekilde kablolu Internet bağlantısının olmadığı yerlerde hücresel geniş bant bir bağlantı yaratabilirsiniz.

IPsec ve OpenVPN desteğinin yanında entegre durumsal paket kontrol firewall'u sayesinde tüm router'lar yüksek seviye emniyet sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler