Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar

Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar

Kompakt, hızlı ve kolay anlaşılır gruplama

Yenilikçi renk kodlama sistemiyle ve %20 daha az yer kaplayarak sinyalleri gruplayın.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Marşaling klemensleri ve potansiyel dağıtıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır. Çok sayıda iletkenin bağlantısı renk kodlu katlarla basitleştirilir. Bu ve üstten bağlantı, bağlantı hatalarını önler.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde maksimum sinyal yoğunluğu ve %20 daha az alan ihtiyacı
  • İletkenlerin ve bağlantı noktalarının renklerinin yapılandırılabilir oluşu rahat ve güvenli montaj sağlar
  • Bağlantı noktaları arasında merkezlenmiş serbestçe erişilebilir 2.3 mm test bağlantıları ile kullanışlı test imkanı
  • Matris şeklinde tanımlama için geniş yüzeyli, yer kaplamayan etiketleme
  • Puşbutonlu versiyonlar mevcuttur
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri

Marşaling panolarının hızlı ve kolay şekilde kişiselleştirilmesi ve yapılandırılması

Marşaling panolarının hızlı ve kolay şekilde kişiselleştirilmesi ve yapılandırılması  

Marşaling panolarının hızlı ve kolay şekilde kişiselleştirilmesi ve yapılandırılması

Marşaling panoları için çevrimiçi yapılandırıcı, bireysel marşaling panosunu yapılandırmanıza olanak tanır. İlk olarak, uygulamanız için uygun bağlantı sayısını seçin.
Seçildikten sonra, öğeleri ayrı ayrı on bir renkte kodlayabilirsiniz. Bu, kişisel gereksinimlerinize göre uyarlanmış renk kodlaması sağlar. Bu renk kodlaması, tüm marşaling panosuna optimum bir bakış sağlar.
Bir öğeyi yeniden sipariş ederken yapılandırma işlemini atlayabilmeniz için, her yapılandırmanın sonunda bir kod alırsınız. Ardından bu kodu, marşaling panosuna istediğiniz zaman erişmek ve yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz. Sadece birkaç tıklamayla bitmiş ürünlerinizi hızlı ve güvenilir şekilde alın.

Hazır montajlı marşaling klemensleri

Hazır montajlı marşaling klemensleri  

Renk koduna göre hazır montajlı marşaling klemensleri

Marşaling klemensleri DIN VDE 0815'e göre standartlaşmış renk kombinasyonlarında temin edilebilir.

Potansiyel dağıtıcılar

Kompakt ve kolay potansiyel dağıtımı ve besleme  

Kompakt ve kolay potansiyel dağıtımı ve besleme

32 bağlantıya kadar potansiyel dağıtımları PTRV ...-PV klemensiyle gerçekleştirilebilir ve köprülerle potansiyel dağıtım blokları oluşturulabilir.
6 mm² ve 37 A'e kadar besleme PTRVB ...-FI
potansiyel dağıtıcılarıyla uygulanabilir. Belirgin potansiyel ataması için örneğin mavi ve kırmızı renkli versiyonlar mevcuttur.

Kullanıma hazır PTFIX Push-in dağıtım blokları – basitçe ambalajı açın, bağlantıyı yapın ve hepsi bu!

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın  

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın

Manuel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman avantajı Sezgisel ve güvenli montaj için 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım ve güç blokları onbir renkte mevcuttur.

Push-in dağıtım blokları hakkında ayrıntılı bilgiyi Klemensler, Push-in bağlantı kategorisi altında bulabilirsiniz.

Marşaling panoları

Maksimum sinyal yoğunluğu için modüler marşaling panosu  

Maksimum sinyal yoğunluğu için modüler marşaling panosu

Tasarımı sayesinde PTMC marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar. İstenen kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı, yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar. Herbir eleman onbir renkte temin edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300