Genel bakisa dön

Makine imalatı için WLAN çözümü - kararlı kablosuz ağı hızlıca kurulur

Yeni WLAN 1100 kablosuz modülü makinelerinizde hızlı ve kararlı bir WLAN ağı kurmanızı sağlar. Entegre antenler ve sağlamlık sunan kompakt WLAN modülü makine imalatı uygulamalarının her ayrıntısında planlanır.

Avantajlarınız

  • Entegre anten ve kablosuz modülü tek cihazda sunan ekonomik ve eksiksiz çözüm
  • Güçlü anten teknolojisiyle hızlı ve güvenilir haberleşme
  • Modülü doğrudan makinelere, hareketli araçlara veya kontrol panolarına monte etmek kontrol panosunda yer kazancı sağlar.
  • Tek delikli montaj sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
  • Son derece sağlam muhafaza, IK08 darbe korumalı

Temel özellikler

  • WLAN erişim noktası ve client

  • IEEE 802.11 a/b/g/n

  • Frekans bandı: 2.4 GHz ve 5 GHz

  • MiMo teknolojili iki entegre anten

  • Güç bağlantısı: 24 V DC

  • Koruma sınıfı: IP54 üstte, IP20 altta


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat