Modüler muhafazalar ICS

Modüler muhafazalar ICS

Bir kare hiç bu kadar uyarlanabilir olmadı

Yarının IoT cihazları için ICS modüler elektronik muhafazalar.

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

Arama Modüler muhafazalar ICS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ICS modüler muhafaza sisteminin sunduğu çözümler, geleceğe yönelik otomasyon cihazlarının gereksinimleri kadar çeşitlidir. Kademeli boyutlar, değişken bağlantı teknolojisi ve opsiyonel 8 kutuplu DIN ray konnektörleri ile muhafaza sisteminin avantajlarından yararlanın.

Avantajlarınız

  • Modüler sistem ve bağlantı teknolojisindeki benzersiz modülerlik sayesinde esnek kullanım
  • Entegre bileşenler olarak RJ45, USB, D-SUB ve anten soketleri gibi standart bağlantılar
  • Optimal alan kullanımının yanı sıra tasarım, renk ve baskı uyumluluğu
  • Modülden modüle kolay iletişim için paralel ve seri kontaklara sahip 8 kutuplu DIN ray konnektörü

Bireysel ICS serisi muhafaza kapakları için konfigüratör

Bireysel ICS serisi muhafaza kapakları için konfigüratör

Kendi ICS serisi muhafaza kapaklarınızı tasarlayın ve prototip üretimi için PROTIQ 3D baskı hizmetlerinden yararlanın. Bir tasarıma karar verdikten sonra, bireysel muhafaza kapağınızın seri üretimine geçebilirsiniz.

Kapsamlı modülerlik

Birçok genişlik, yükseklik ve derinlikte muhafazalar  

Kapsamlı modülerlik

ICS muhafazasının modüler sistemi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yüksek ölçeklenebilirlik sunar:

  • 20 mm ve 25 mm toplam genişlikler
  • 77.5 mm, 100 mm ve 122.5 mm yükseklikler
  • 87.5 mm, 110 mm ve 132.5 mm derinlikler

Entegre bağlantı teknolojisi

Farklı entegre bağlantı teknolojili ICS muhafazalar  

Entegre bağlantı teknolojisi

ICS serisi piyasada benzersiz olan modüler bir bağlantı teknolojisi sunar:

  • RJ45, D-SUB, USB ve anten bağlantıları
  • ICS muhafaza serisinin geçmeli bağlantı teknolojisi için PCB soketler
  • Vida bağlantılı ya da Push-in teknolojili, 3 ve 4 kutuplu, 5.0 mm aralıklı bağlantı fişi

Optimum alan kullanımı ve uyarlanabilirlik

ICS muhafazanın montajı için bir opsiyon  

Optimum alan kullanımı ve uyarlanabilirlik

Esnekliği sayesinde ICS muhafazası, sınırlı alanda teknik olarak karmaşık çözümlerin uygulanmasını sağlar:

  • Birkaç saniyelik kurulum süresine sahip en çok iki baskılı devre kartı için yer mevcuttur
  • Röleler ve elektrolitik kapasitörler için daha fazla alan, örneğin, 25 mm gövde genişliği sayesinde
  • Tasarım, renk ve baskı uyumluluğu

8 kutuplu DIN ray konnektörleri

8 kutuplu DIN ray konnektörleri  

Esnek ICS muhafaza uygulamaları için DIN ray konnektörleri

8 kutuplu bir DIN rayı konektörü, ICS muhafazasının uygulamasını esnek hale getirir:

  • Seri ve paralel kontakları olan 8 kutuplu DIN ray konnektörleri sayesinde tek ICS muhafazasının kolay bağlantısı

Optik sinyal göstergeleri

Aksesuar olarak ışık kılavuzları  

Aksesuar olarak ışık kılavuzları

Elektronik muhafazalar için HS LC ışık kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir. Elektronik muhafazalar için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

  • Işık kılavuzları elektronik muhafazalara mükemmel uyar
  • Pinlerle PCB üzerine kolay montaj
  • ESD dayanımı

Phoenix Contact modüler muhafazaları hakkında bilgi

Modüler muhafazalarla PCB'nizi koruyun ve optimum bir cihaz çözümü oluşturun. Aynı zamanda yer ve zaman kazandırır. Kapsamlı ürün gamımızın çok sayıda seçeneğinden yararlanın. (Yarı) endüstriyel kullanıma uygun cihazlar için güvenli, dayanıklı ve iyi geliştirilmiş muhafazalardan yararlanabilirsiniz. Kademeli genişlikler ve farklı yükseklikler optimum alan kullanımı sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


ICS serisi modüler elektronik muhafazalar

Yarının IoT cihazlarının temeli


Yetkinlik ve daha fazlası

Konnektör ve elektronik muhafaza dünyamızı keşfedin

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat