Sigortalı klemensler

Sigortalı klemensler

Cihazları koruyun

Tek klemenste birleştirilmiş sigorta taşıyıcı ve potansiyel dağıtıcı.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Sigortalı klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Farklı tasarım ve nominal akımlarda sigortaları taşımak – Phoenix Contact sigortalı klemensleriyle sorun değil. Çok katlı klemensler az alanda yüksek kablaj yoğunluğu sunar. Ex-nA koruma tipinde patlama riskli bölgelere yönelik versiyonlar uygulama alanını genişletir ve ürün gamını tamamlar.

Avantajlarınız

  • Kartuş sigortalar, otomotiv tipi yassı sigortalar ve termik devre kesici fişleri için kapsamlı ürün gamı
  • Kesintisiz fonksiyon kanalları sayesinde basit potansiyel dağıtımı
  • Her iki tarafta test noktaları sayesinde sigortaların kolay testi
  • LED durum göstergesi sayesinde akım yönü ne olursa olsun arızalı sigortaların hızlı tespiti
  • Kolay erişilebilen sigortaların değişimi kolaydır
  • Geçiş klemensleri, bıçaklı konnektörler ve ayırma klemensleri ile aynı şekle sahip

Sigorta bağlantıları

Çeşitli sigorta tipleri için klemensler  

Çeşitli sigorta tipleri için klemensler

Kolayca erişilebilen sigorta bağlantılarının kullanımı ve değiştirilmesi basittir – her uygulama için doğru sigorta taşıyıcıyı sunuyoruz:

  • Sigorta bağlantılarını taşıyan kollu tip sigortalı klemens: G tipi 5 x 20 mm ve 6.3 x 32 mm
  • Yassı tip sigortaları taşıyan sigortalı klemens: C ve F tipi

LED ekranlı versiyonlar hataları gösterir.

P-FU sigorta fişi

5.2 mm genişliğinde sigorta fişiyle aşırı yük ve kısa devre koruması  

5.2 mm genişliğinde sigorta fişiyle aşırı yük ve kısa devre koruması

Phoenix Contact'ın G tipi sigorta bağlantıları için sigorta fişleri taban ayırma klemenslerinde kullanılabilir ve oldukça esnektir: basitçe fişi istenilen sigorta tipine takın.

  • Sadece 5.2 mm genişliğinde klemensle aşırı yük ve kısa devre koruması

  • Sigortanın her iki yanında bulunan test kontakları

  • Çift yönlü hata ekranlı versiyonlar sayesinde arızalı sigortaların hızlı belirlenmesi

  • Markalama opsiyonu sayesinde açık ve anlaşılır atama

Geçmeli termik devre kesiciler, TCP

Aşırı yük ve kısa devre koruması için termik devre kesiciler  

Aşırı yük ve kısa devre koruması için termik devre kesiciler

TCP termik devre kesicilerimiz panolardaki akım dağıtım sistemlerindeki ve fabrika mühendisliğindeki endüktif yükleri aşırı yüklere karşı korur. Devre kesicilerin entegre anahtarlama fonksiyonu anında tekrar kapama sağlar ve sistemdeki duruşları minimize eder.

  • Standart geçmeli kontaklara sahip C tipi sigortalı klemenslere uygun

  • Açma sonrası anında sıfırlama sayesinde kısa duruş süreleri

  • Devreleri açmak ve kapatmak için anahtar olarak kullanılabilir

  • İnce tasarım sayesinde montajda yer kazandırır

PTCB elektronik devre kesiciler

Devre kesicilere ve klemenslere elle takılan geçmeli köprüler  

Kolay uygulama kurulumu.

Basit, yer kazandıran potansiyel dağıtımı için mükemmel uyar. Basit, yerden kazandıran potansiyel dağılımı için ideal: PTCB tek kanallı elektronik devre kesici, CLIPLINE complete klemens sistemine bağlanabilir ve çok küçük bir genişlikte 1 ila 8 amper arasında bir ayar aralığı sunar.

  • CLIPLINE complete klemens sistemiyle köprüleme opsiyonu sayesinde basit uygulama ayarı
  • Kontrol panosunda daha fazla alan: sadece 6 mm genişlikte koruma
  • Geniş bir uygulama yelpazesi için her cihazda ayarlanabilir akım değerleri sayesinde esnek envanter kullanımı ve azaltılması

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300