Genel bakisa dön

PROFIBUS PA ve Foundation Fieldbus için kompakt fieldbus bariyerleri

PROFIBUS PA ve Foundation Fieldbus için kompakt sekiz ve oniki kanallı fieldbus bariyerleri Ex Zone 1 için uygundur. Hafiftirler, sağlamdırlar ve montajda yer kazandırırlar. Akıllı devre sıçramayı önler ve yüksek sinyal kalitesi sağlar.

Avantajlarınız

  • Kademeli aktivasyon sayesinde düşük anahtarlama akımı
  • Her kanal için kısa devre algılaması sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Tek taraflı bağlantı konsepti sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
  • Dörtlü gruplar halinde izole edilen kanallar sinyal güvenilirliği sağlar
  • Düşük ağırlık – offshore uygulamaları için mükemmel

Temel özellikler

  • Onaylar: ATEX Zone 1, IECEx Zone 1, Sınıf 1, Bölüm 2

  • Tam kapasite: 12 kanal için 420 mA

  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

  • Vidalı bağlantı

  • FISCO gereksinimlerini karşılar

  • Titreşim: 2 g

  • Darbe: 15 g


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat