Elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazalar

Her zaman doğru muhafaza

Elektronik muhafazalardaki kapsamlı seri cihazınızı tasarlarken size sınırsız seçenek sunar.

Geri Ürünler

Kategori

  • DIN ray muhafazaları
    DIN ray muhafazaları

    Temel muhafazalardan çok fonksiyonlu muhafazalara ve Raspberry Pi bilgisayarları için ürünlere: DIN ray muhafazaları elektronik cihazlarınız için optimum çözümler sunar.

  • HMI komponentler ve aksesuarlar
    HMI komponentler ve aksesuarlar

    HMI komponentleri ve aksesuarları: Maksimum işlevsellik için geniş aksesuar gamı

  • Müşteriye özel elektronik muhafazalar
    Müşteriye özel elektronik muhafazalar

    Muhafaza, sistem veya hizmete ihtiyacınız varsa - gereksinimlerinizi karşılamak ve ideal bir çözüm sağlamak için çalışacağız.

  • Saha muhafazaları
    Saha muhafazaları

    IP korumalı elektronik muhafazalar, saha uygulamalarında kullanım için ideal çözümler sağlar.

Arama Elektronik muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yapı, renk ve fonksiyon için geniş seçenekler – Phoenix Contact elektronik muhafazalarının arkasındaki fikir budur. İster duvara veya DIN rayına montaj, ister açık griden gök mavisine renk, ister ince veya geniş – bizde elektronik komponentleriniz için her zaman doğru muhafazayı bulacaksınız.

Avantajlarınız:

  • Kapsamlı muhafaza serisi ve bağlantı teknolojisi sayesinde optimum cihaz tasarımı
  • Opsiyonel bus sistemi sayesinde hızlı ve kolay montaj
  • Çeşitli renklerde yaratıcı ve esnek muhafaza ara parçası
  • Çeşitli varyasyonlar - müşteriye özel baskı ve proses seçenekleri sayesinde
  • Cihaz fikirleriniz için kişiselleştirilmiş yeni ürünler

DIN ray muhafazaları

DIN ray muhafazaları  

DIN ray muhafazaları

Şekil, renk ve fonksiyonellikte tümüyle esnek: DIN ray muhafazaları elektronik cihazlarınız için ideal bir ambalajdır. Montajlı PCB'leri korurlar, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilirler ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar.

Saha muhafazaları

Saha muhafazaları  

Saha muhafazaları

Phoenix Contact'ın yüksek koruma sınıflı saha muhafazaları ister sabit bir ekran isterse hareketli bir operatör paneli veya tümleşik sistem olsun bina, endüstri veya proses otomasyonundaki sayısız uygulama için idealdir.

HMI komponentler ve aksesuarlar

HMI komponentler ve aksesuarlar  

HMI komponentler ve aksesuarlar

Yüksek otomasyonlu üretim süreçleri operatör ile makine arasında kullanıcı dostu arayüzler gerektirir. Ekranlar, membran tuş takımları, ve ışık kılavuzları elektronik muhafazaları fonksiyonel ekran ve kontrol elemanlarına dönüştürür.

 

Müşteriye özel elektronik muhafazalar

Müşteriye özel elektronik muhafazalar  

Müşteriye özel elektronik muhafazalar

Vidalı veya yaylı bağlantı kullandığınıza bakılmaksızın sizin için uygun bağlantı teknolojisi ile özel muhafazalar oluşturuyoruz. Standart bir ürünün değiştirilmesinden tamamen yeni ürün geliştirmeye kadar profesyonel destek sunuyoruz.

  • Esnek çeşitler: renk, baskı, markalama
  • İhtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş yeni ürünler

Phoenix Contact Elektronik Tic.Ltd.Şti.

+ 90 533 308 2349

Öznur Şahin

Öznur Şahin

Cihaz ve Saha Bağlantı Sistemleri Ürün Yönetmeni

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar
Konnektörler ve elektronik muhafazalar için ürün navigatörü

Ürün navigatörü

Bir bakışta konnektörler ve elektronik muhafazaların kompakt görünümü.

Daha fazlasını keşfedin
Phoenix Contactın yeni konnektörleri ve elektronik muhafazaları

Yeni konnektörler ve elektronik muhafazalar

Sinyal, data ve güç iletiminde yeni konnektörlerimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

2019/2020 yeni ürünleri