Genel bakisa dön

M12 cihaz konnektörleri - push pull hızlı kilitleme

Pin kontaklı ve THR ve SMD muhafaza vida bağlantılı M12 cihaz konnektörleri mevcut M12 portföyünü push-pull hızlı kilitleme sistemi ile genişletir. Çapraz üretici bağlantı uyumluluğu dünya çapında daha yüksek süreklilik sağlar.

Avantajlarınız

  • Tak ve Üret: üreticiden bağımsız kilitleme sistemi sayesinde rahat ve güvenli bağlantı
  • Güvenilir ekranlı: aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir ekran bağlantısı
  • Açık geri besleme: konnektör yerine doğru oturmadıysa geri yaylanır.
  • Dayanıklı bağlantı: otomasyon ve demiryolu uygulamalarına uygun

Temel özellikler

  • Push-pull hızlı kilitleme sistemi
  • Litz telli veya dalga lehimleme için versiyonlar
  • THR/SMD muhafazası vidalı bağlantılar
  • A-, D- veya L-kodlu
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67
  • Tam dişli M12 uyumlu


Genel bakisa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler