Akım trafosu, geçmeli

Çok yönlü

Çok yönlü

PACT akım trafoları akım ölçme ihtiyaçlarınız için farklı dönüştürme oranlarında, hassasiyet sınıflarında ve nominal güçlerde temin edilebilir.

Geri Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Kategori

Arama Akım trafosu, geçmeli

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PACT akım trafoları, 4000 A'e kadar olan alternatif akımları 1 A ve 5 A sekonder akımlara dönüştürmek için tam bir ürün yelpazesi sunar. Bara, geçmeli ve sargılı akım trafosu olmak üzere 3000 civarında çeşit mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Yer ve zaman kazandırır – trafo hızlı mekanizmasıyla aletsiz montaj
  • Esnek sabitleme seçenekleriyle değişken montaj
  • Kompakt tasarım ve 30 mm gövde genişliği sayesinde yer kazandıran montaj
  • Ekstra güvenlik – EN 50178'e göre 1000 V'a kadar güvenli izolasyon
  • Nominal primer akımın %120'si termik nominal sürekli akımla pik yüklerin güvenli tespiti
  • Profesyonel bağlantı teknolojisiyle güvenli kablaj

Yer ve zaman kazandırır – akım trafosunun hızlı mekanizması

Hızlı mekanizma PACT akım trafolarının baraya hızlı ve güvenli montajını sağlar.

Trafolar tornavidanın girmediği yerlerde elle de monte edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


EMpro enerji ölçme cihazları

Enerji ölçmenin en hızlı yolu