Klasik PLC'ler

Klasik PLCler

Daha fazla fonksiyon, daha fazla seçenek

Fonksiyonel genişlemeyi destekleyen PLC – her tip sistem için esnek kontrol çözümü.

Geri PLC'ler ve I/O sistemleri

Kategori

Arama Klasik PLC'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

IEC 61131-3'e göre programlama yapmak ister misiniz? Phoenix Contact, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tüm performans sınıflarında PLC'ler sunar. PLC'leri, örneğin makine imalatı ve sistem imalatı uygulamalarında, yenilenebilir enerji veya otomotiv uygulamalarında kullanın. PLC sistemlerimizi eşleşen I/O'lar ile kullanın veya maksimum performans için yüksek performanslı bir kontrol cihazı seçin.

Avantajlarınız

  • Entegre, serbestçe programlanabilir web server ve çok çeşitli arayüz ve protokol sayesinde yüksek haberleşme kapasitesi
  • Sağlam muhafaza ve EMI dayanımlı elektronik devreler sayesinde uzun ömürlü
  • PLC'ye mükemmel uyumlu çok sayıda I/O modülü sayesinde yüksek esneklik ve genişletilebilirlik
  • Küresel hizmet ve desteğin yanı sıra kısa yanıt süreleri sistem sürekliliğini arttırır

Eşleşen I/O sistemiyle hızlı ve sağlam PLC

I/O ve emniyet modülleri ile Axiocontrol  

Yerel Axioline F I/O ve emniyet modülleri ile PLC Axiocontrol PLC

Axiocontrol serisi (AXC) PLC'ler maksimum performans, kolay kullanım ve zorlu endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Son derece dayanıklı muhafaza ve mükemmel EMC özellikleri bunun temelini oluşturur. Entegre kesintisiz güç kaynağı sayesinde yüksek güvenlik sağlarlar.

Phoenix Contact'ın Axioline F I/O sistemiyle birlikte Axiocontrol kontrolörleri direkt bus bağlantısı sayesinde maksimum hız sağlar.

Axicontrol serisi neredeyse tüm PLC'lerin genişletilmiş sıcaklık aralığında çalışan modelleri vardır.

Esnek ve uygun maliyetli otomasyon için PLC ve I/O sistemi

Inline istasyonu (ILC ve I/Olar)  

Lokal I/O modülleriyle Inline PLC

Inline kontrolörler (ILC) Phoenix Contact'ın PLC portföyünde kanıtlanmış bir standarttır. PLC'ler Ethernet ve mobil haberleşme gibi tüm yaygn haberleşme kanallarını destekler. Ek olarak, çok yönlü Inline I/O modülleriyle kolayca genişletilebilirler ve entegre, özgürce programlanabilir bir web sunucusuyla optimum haberleşme kalitesini sağlarlar. 

PROFINET cihaz işlevselliği sayesinde PLC sistemi mevcut PROFINET ağlarına kolayca entegre edilebilir.

Maksimum performansa sahip yedekli ve safe PLC'ler

RFC 460R ve RFC 480S yüksek performanslı PLCler  

Yedeklilik ve güvenlik için maksimum performansa sahip PLC'ler

RFC (Remote Field Controller) ailesinin yüksek performanslı PLC'leri, kontrol ve fieldbus sistemi ile ilgili durum mesajlarını rahatça okuyabileceğiniz bir teşhis ekranına sahiptir. Güçlü işlemci sayesinde zor otomasyon işlevleri azami hızda gerçekleştirilir.

PROFINET yedekli PLC'leriyle otomasyonunuzun sürekliliğini sağlayın. Yüksek performanslı PLC'ler AutoSync teknolojisi sayesinde yedekli sistemi otomatik olarak tesis eder.

Emniyet versiyonunu, SIL 3'e kadar olan güvenlik fonksiyonlarını mevcut sistemlere entegre etmek için kullanabilirsiniz. PROFIsafe kullanımı kablaj işçiliğini ve montaj süresini azaltır.

Software PLC'ler

PC Worx RT Basic ve PC Worx SRT software PLCler  

IPC'ler için software PLC'ler

Phoenix Contact'ın software PLC'si klasik bir PLC'nin uygun maliyetli ve yüksek performanslı bir alternatifidir. Performans gereksinimlerine bağlı olarak, endüstriyel PC veya klasik bir Windows PC sisteminizde bir kontrol, işletme veya görselleştirme ünitesine dönüşür.

Performans gereksinimlerine bağlı olarak küçük ve orta ölçekli görevler için PC WORX SRT'yi istatistiksel olarak garanti edilen tepki süreleri ile seçin.

Gerçek zaman gerektiren karmaşık otomasyon için PC WORX RT BASIC versiyonunu seçin. Standart Windows işletim sistemine ek olarak gerçek zamanlı genişleme kurulu olduğu için sistemin çalışması oldukça kararlıdır. Böylece kontrolörün bütünlüğü ve karakteristiği korunmuş olur.

PLC programlama yazılımı

PC Worx PLC programlama yazılımı, PC Worx Express, SafetyProg ve Simulink için PC Worx Target  

IEC 61131'e göre PLC programlama yazılımı ve birçok uygulama için emniyet ve Simulink entegrasyonu

Temel PLC'lerle basit ugulamalardan yüksek performanslı PLC'lerle karmaşık sistem otomasyonuna kadar: uygulamanız için doğru PLC programlama yazılımını burada bulacaksınız.

IEC 61131'e göre programlama, fieldbus konfigürasyonu ve sistem teşhisi gerçekleştirmek için PC Worx yazılımını kullanın. Temel PLC'lerle otomasyona hızlı bir giriş yapmak için PC Worx Express yazılımını ücretsiz olarak sunuyoruz.

PLC'nizi SafetyProg ile bir emniyet PLC'sine dönüştürün veya Matlab Simulink'in fonksiyonlarını Simulink için PC Worx Target ile entegre edin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


PLCnext Teknolojisi: açık ve gelecekten bağımsız

IoT dünyasının zorluklarını PLCnext Teknolojisiyle aşın.


PLCnext Control

Yeni açık platformu baz alarak yeni kontrolörün kutudan çıkarılması