Montajlı kablolar

Montajlı kablolar

Tak ve Çalıştır

Montajlı kablolarla sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve kolay şekilde yapın.

Geri Sensör/aktüatör kablolaması

Kategori

Arama Montajlı kablolar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Montajlı versiyonlar ve kablo kaliteleri arasından seçim yapın. Standart olarak kullanılan halojen içermeyen PUR kablolar birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için doğru kablo
  • Gelişmiş Ekranlama Teknolojili mükemmel ve kapsamlı ekran bağlantısı sayesinde maksimum titreşim ve darbe dayanımı
  • Çeşitli ölçüler – M8 - M12 ve 1/2" ve 7/8"
  • Koruma devresi için çok sayıda kalıplanmış valf konnektörleri
  • Bir konnektörde 17 pin sağlayarak yer kazandırır

Sensör/aktüatör kabloları

Phoenix Contacttan sensör/aktüatör kablolaması: ölçüler  

Sensör/aktüatör kablo ölçüleri

Phoenix Contact'ın kapsamlı ve kusursuz ürün gamı içinden sensör/aktüatör kablonuzu seçin.

  • M8 erkek ve dişi konnektörler (3-, 4-, 5-, 6-, ve 8-pinli)
  • M12 erkek ve dişi konnektörler (3-, 4-, 5-, 8-, 12-, ve 17-pinli)
  • 1/2" erkek ve dişi konnektörler (2-, 3-, 4-, 5-, ve 6-pinli)
  • 7/8" erkek ve dişi konnektörler (3-, 4-, ve 5-pinli)

Valf konnektör kabloları

Phoenix Contacttan valf konnektör kabloları  

Valf konnektör kabloları

Entegre contalı valf konnektörlü kabloları aşağıdaki tiplerde temin ediyoruz:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Durum göstergeli koruma devreleri birçok tipte temin edilebilir:

  • Zener diyot
  • Varistör
  • Ters gerilim diyotu

Çift valf konnektörleri koruma devresi Zener diyotlu olarak A, B, BI tipinde temin edilir.

Çeşitli kablo tipleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kabloları

Hizmet


Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi

Montajlı konnektörler için benzersiz ekranlama konsepti.