Ürün listesi Aksesuarlar

Filtre

1.674 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



Taşıyıcı parça - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, pin aralığı: 200 mm, uzunluk: 97,4 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 51,2 mm, pin sayısı: 1, renk: gri

Taşıyıcı parça - AB-UTI 6/3 - 1037092

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, pin aralığı: 200 mm, uzunluk: 97,4 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 51,2 mm, pin sayısı: 1, renk: mavi

Profil kapak - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Profil kapak, genişlik: 54,5 mm, yükseklik: 10,5 mm, malzeme: PC, uzunluk: 1000 mm, renk: şeffaf

Taşıyıcı parça - AB-PTI 16/S - 3214022

Taşıyıcı parça, uzunluk: 77,7 mm, genişlik: 2,2 mm, yükseklik: 43,4 mm, renk: mavi

Koruma kapağı - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Kapak, komponentleri temas ve kire karşı muhafaza eder

Koruma kapağı - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Kapak, komponentleri temas ve kire karşı muhafaza eder

Koruma kapağı - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Kapak, komponentleri temas ve kire karşı muhafaza eder

Profil kapak - AP-BTO 1,25 - 3281125

Profil kapak, uzunluk: 46 mm, genişlik: 1000 mm, yükseklik: 9,8 mm, renk: şeffaf

Profil kapak - AP-BTO 38 - 3281221

Profil kapak, genişlik: 81 mm, yükseklik: 10,5 mm, malzeme: PC, uzunluk: 1000 mm, renk: şeffaf

Profil kapak - AP-BTO 3,5 - 3281127

Profil kapak, uzunluk: 50 mm, genişlik: 1000 mm, yükseklik: 9,8 mm, renk: şeffaf

1.674 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300