Ürün listesi Bus modülleri

Filtre

24 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonksiyon

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Fonksiyon



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Koruma sınıfı

yeni

Bus modülü - AXL F BK PN TPS - 2403869

PROFINET için Axioline F bus modülü (bus ana modülü ve konnektör dahil)

yeni

Bus modülü - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

PROFINET için Axioline F bus modülü (bus ana modülü ve konnektör dahil)

Bus modülü - AXL F BK PN - 2701815

PROFINET için Axioline F bus modülü (bus ana modülü ve konnektör dahil)

Bus modülü - AXL F BK PN XC - 2701222

PROFINET için Axioline F bus modülü, aşırı koşullar için (bus taban modülü ve konnektör dahil)

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN DI8 DO8 M12 6M - 2701515

Axioline E, Dijital I/O cihazı, PROFINET, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E, Dijital giriş cihazı, PROFINET, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN DIO16 M12 6M - 2701517

Axioline E, Dijital I/O cihazı, PROFINET, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E, Dijital I/O cihazı, PROFINET, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 2 A, bağlantı sistemi: 3-iletken, Metal gövde, koruma sınıfı: IP65/67

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Metal muhafaza içerisinde, 8 IO-Link portuna ve 4 dijital girişe sahip Axioline E-PROFINET cihazı, 24 V DC, M12 hızlı bağlantı teknolojisi

Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E, Dijital I/O cihazı, PROFINET, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı sistemi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı sistemi: 3-iletken, Plastik kutular, koruma sınıfı: IP65/67

24 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat