Ürün listesi IP65/IP67 komponentleri

Filtre

139 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonksiyon

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Fonksiyon



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bus modülü - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

INTERBUS bus modülü 16 cihaza kadar lokal bus açar. İlave fonksiyonlar: kolay tak ve çalıştır kurulumu, 8 dijital giriş, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre/aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı teknolojisi.

Bus modülü - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

PROFINET bus modülü 16 cihaza kadar lokal bus açar. İlave fonksiyonlar: 100 Mbps, auto negotiation, auto crossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 dijital giriş, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre/aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı teknolojisi.

Bus modülü - FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF - 2773377

PROFIBUS bus modülü 16 standart veya PCP cihaza kadar lokal bus açar. İlave fonksiyonlar: I&M fonksiyonları, 8 dijital giriş, kanala özgü diyagnostikler, dinamik konfigürasyon, kısa devre/aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı teknolojisi.

Bus modülü - FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX - 2773322

EtherNet/IP™ bus modülü 16 cihaza kadar lokal bus açar. İlave fonksiyonlar: 10 Mbps ve 100 Mbps, auto negotiation, auto crossover, 8 dijital giriş, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre/aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı teknolojisi.

Bus modülü - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Ethernet bus modülü 16 cihaza kadar lokal bus açar. İlave fonksiyonlar: 10 Mbps ve 100 Mbps, auto negotiation, auto crossover, 8 dijital giriş, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre/aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı teknolojisi.

Dağıtılmış I/O cihazı - FLM DI 8 M12 - 2736288

Lokal bus cihazında dijital girişler vardır. Fonksiyonlar: 8 dijital giriş, 3 ms filtre zamanı, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre ve aşırı yük koruması, 600 mA nominal akım, M12 hızlı bağlantı yöntemi.

Dağıtılmış I/O cihazı - FLM DI 16 M12 - 2736835

Lokal bus cihazında dijital girişler vardır. Fonksiyonlar: 16 dijital giriş, 3 ms filtre zamanı, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre ve aşırı yük koruması, 1.2 A nominal akım, M12 hızlı bağlantı yöntemi.

Dağıtılmış I/O cihazı - FLM DO 8 M12 - 2736291

Lokal bus cihazında dijital çıkışlar vardır. Fonksiyonlar: Herbiri 500 mA'lik 8 dijital çıkış, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre ve aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı yöntemi.

Dağıtılmış I/O cihazı - FLM DIO 4/4 M12-2A - 2736369

Lokal bus cihazında dijital girişler ve çıkışlar vardır. Fonksiyonlar: 4 dijital giriş, 3 ms filtre zamanı, herbiri 2 A'lik 4 dijital çıkış, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre ve aşırı yük koruması, M12 hızlı bağlantı yöntemi.

Dağıtılmış I/O cihazı - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

Lokal bus cihazında dijital girişler ve çıkışlar vardır. Fonksiyonlar: 16 dijital giriş, 3 ms filtre zamanı, herbiri 500 mA'lik 16 dijital çıkış, 500 kbaud/2 Mbaud seçim, diyagnostik stratejisi.

139 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat