Ürün listesi Şarj teknolojisi setleri

Filtre

4 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standart veya ürünün onaylandığı veya tasarlandığı (talimata) göre, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
yeni

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Bir şarj istasyonunun kolayca monte edilmesi için HOME şarj teknolojisi seti başlangıç kiti, Tip 2, 1x Araç Konnektörlü AC şarj kablosu, açık kablo uçlu, koruyucu kapaklı, tutuculu (park konumu), Temel AC şarj kontrolörü, ön konfigürasyonlu, 1 kanallı RCM, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mod 3, Durum C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kablo: 5 m

yeni

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

Bir şarj istasyonunun kolayca monte edilmesi için HOME şarj teknolojisi seti başlangıç kiti, Tip 2, 1x AC Altyapı Soket Çıkışı, 12 V kilit aktüatörü, kendi kapanan IP54 menteşeli kapak, Temel AC şarj kontrolörü, ön konfigürasyonlu, 1 kanallı RCM, Altyapı Fişinin veya Altyapı Soket Çıkışının ayırılması için kilitleme aktüatörüne entegre çözme fonksiyonu, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mod 3, Durum B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kablo: 0,7 m

yeni

Set - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

Bir şarj istasyonunun kolayca monte edilmesi için TWIN şarj teknolojisi seti başlangıç kiti, Tip 2, 2x Araç Konnektörlü AC şarj kablosu, açık kablo uçlu, koruyucu kapaklı, taşıyıcılar (park konumları), Gelişmiş AC şarj kontrolörü, 2 kanallı RCM, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mod 3, Durum C, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kablo: 5 m

yeni

Set - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Bir şarj istasyonunun kolayca monte edilmesi için TWIN şarj teknolojisi seti başlangıç kiti, Tip 2, 2x AC Altyapı Soket Çıkışları, 12 V kilitleme aktüatörleri, kendiliğinden kapanan IP54 menteşeli kapaklar, Gelişmiş AC şarj kontrolörü, 2 kanallı RCM, Altyapı Fişinin veya Altyapı Soket Çıkışının ayırılması için kilitleme aktüatörünü çözme fonksiyonuna sahip ayrı modüller, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mod 3, Durum B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kablo: 0,7 m

4 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat