Ürün listesi Kablolar ve konnektörler

Filtre

278 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sinyal tipi

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Kablo 2. plug-in konektör tasarımı burada seçilir., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Kablo 1. plug-in konektör tasarımı burada seçilir., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bus sistem T konnektörü - SAC-5P-M12T/2XMIN DN - 1401028

Bus sistem T konnektörü, DeviceNet™, 5-kutup, Fiş düz 7/8"-16UNF, açık Soket düz M12, A-kodlu ve Fiş düz 7/8"-16UNF, Paralel dağıtıcı

Bus sistem T konnektörü - SAC-5P-MINT/2XMIN DN - 1401029

Bus sistem T konnektörü, DeviceNet™, 5-kutup, Fiş düz 7/8"-16UNF, açık Soket düz 7/8"-16UNF ve Soket düz 7/8"-16UNF, Paralel dağıtıcı

H dağıtıcı - SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - 1417414

H dağıtıcı, 5-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, A-kodlu, açık Soket düz M12, A-kodlu ve Soket düz M12, A-kodlu, Vida dişi M12 döndürülemez, Paralel dağıtıcı

Bus sistem kablosu - SAC-5P-20,0-928/MINFS DN - 1417498

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PVC, gri RAL 7001, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 20 m, Geçmeli konnektör ekransız

Bus sistem kablosu - SAC-5P-MINMS/ 0,5-928/MINFR DN - 1417825

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PVC, gri RAL 7001, ekranlı, Fiş düz 7/8"-16UNF, açık Soket açılı 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 0,5 m, Geçmeli konnektör ekransız

Bus sistem kablosu - SAC-5P-MINMS/ 2,0-928/MINFR DN - 1417841

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PVC, gri RAL 7001, ekranlı, Fiş düz 7/8"-16UNF, açık Soket açılı 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 2 m, Geçmeli konnektör ekransız

Bus sistem kablosu - SAC-5P-MINMR/ 2,0-928/MINFR DN - 1417922

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PVC, gri RAL 7001, ekranlı, Fiş açılı 7/8"-16UNF, açık Soket açılı 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 2 m, Geçmeli konnektör ekransız

Bus sistem kablosu - SAC-5P- 2,0-923/MINFS DN - 1418426

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PUR halojen içermez, gri RAL 7001, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 2 m

Bus sistem kablosu - SAC-5P- 5,0-923/MINFS DN - 1418439

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PUR halojen içermez, gri RAL 7001, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 5 m

Bus sistem kablosu - SAC-5P-10,0-923/MINFS DN - 1418442

Bus sistem kablosu, DeviceNet™, 5-kutup, PUR halojen içermez, gri RAL 7001, ekranlı, açık kablo, açık Soket düz 7/8"-16UNF, kablo uzunluğu: 10 m

278 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat