Marşaling panosu - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Şekil RV 8-TP(2.4X0.8)L versiyonunu göstermektedir.

Sıralama dağıtıcısı, potansiyel dağıtıcısı olarak, tüm katlar içten birbirlerine bağlıdır. TERMI-POINT bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Çizimler



Devre şeması  

Devre şeması

Başa dön

Genel

Kat sayısı 1
Bağlantı sayısı 16
Renk gri
İzolasyon malzemesi PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Nominal darbe gerilimi 4 kV
Kirlilik sınıfı 3
Darbe gerilim kategorisi III
İzolasyon malzeme grubu I
Ortam sıcaklığı (çalışma) -60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -25 °C ... 55 °C (Kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 ila +70 °C)
İzin verilen nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) -5 °C ... 70 °C
Nominal akım IN 5 A
Maks. yük akımı 5 A
Nominal gerilim UN 250 V
Açık yan taraf Hayır
Kutup sayısı 1
Başa dön

Boyutlar

Genişlik 7,6 mm
Uzunluk 202 mm
Yükseklik NS 35/7,5 81,5 mm
Yükseklik NS 35/15 89 mm
Başa dön

Bağlantı verisi

Tek damarlı min. iletken kesit alanı 0,22 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı 0,56 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı 0,22 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı 0,56 mm²
İletken kesit alanı AWG min. 24
İletken kesit alanı AWG max. 20
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, min. 0,25 mm²
Çok damarlı iletken kesit alanı, plastik kılıflı yüksüklü, maks. 0,5 mm²
Bağlantı yöntemi TERMI-POINT®
TERMI-POINT pin ölçüleri 2.4 x 0.8 mm
TERMI-POINT pininin konumu dikey
Başa dön

Standartlar ve Yönetmelikler

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Başa dön

Environmental Product Compliance

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok
Başa dön

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141120
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Başa dön

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Başa dön

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
UNSPSC 18.0 39121410
UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410
Başa dön