İzleme rölesi - EMD-SL-PH-690 - 2905597

Faz sırasını izlemek için denetleme rölesi, faz hatası ve asimetri, 208 V AC ... 690 V AC için, 3 fazlı gerilimlerden, 2 PDT, vida bağlantılı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Tüm sektörlerde güvenlik ve sistem sürekliliğine yönelik artan talepler vardır. Prosesler her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Sadece mekanik ve kimya endüstrisinde değil fabrika ve otomasyon teknolojisinde de durum budur. Güç mühendisliğine olan talep de artmaktadır.
Hatasız ve dolayısıyla etkin çalışma ancak önemli şebeke ve sistem parametrelerinin sürekli izlenmesi ile mümkün olabilir. EMD serisi elektronik izleme röleleri, oluşabilecek hataların sonuçlarından kaçınmak veya belli sınırlar içinde tutmak amacıyla geniş izleme fonksiyonları ile donatılmıştır.
Çalışma durumları renkli LED'ler ile belirtilir, oluşan hatalar bir kontak ile kontrol sistemine gönderilir veya sistemin bir kısmı kapatılabilir. Bazı cihaz tipleri ölçülen değerleri denetim aralığının dışında tolere etmek amacıyla kalkış ve tepki gecikmesine sahiptir.

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2905597
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 253 (C-5-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356967198
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 156,400 g
Gümrük tarife numarası 85364900